Topologie | Sonstige Topologie |
IC-Revision | 8 |
The NCP5181 is a High Voltage Power MOSFET Driver providingtwo outputs for direct drive of 2 N−channel power MOSFETs arrangedin a half−bridge (or any other high−side + low−side) configuration.It uses the bootstrap technique to insure a proper drive of theHigh−side power switch. The driver works with 2 independent inputsto accommodate any topology (including half−bridge, asymmetricalhalf−bridge, active clamp and full−bridge…).
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | VOut4 (V) | IOut4 (A) | n | ISAT (A) | LS (µH) | Bauform | IC-Referenz | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744874003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | 4.91 | 3.3 | 0.021 | – | – | – | 12.5 | 12.5 | 6.5 | – | 3.3 | 3.3 | 4.91 | 4.91 | 8.9 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.021 | 45 | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1:1 | 8.9 | – | 1260 | – | ||
![]() | 7448031002 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | 10 | 2000 | 0.0063 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 24 | 17 | 25 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M | – | ||
![]() | 750311856 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FB Sperrwandlerübertrager geeignet für LT3573/ LT3574/ LT3575/ LT3748 | – | 3.8 | – | – | 1500 | – | 13.97 | 17.17 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 - 24 V (DC) | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 15 | 0.15 | 1:1:4:4:4:4 | 12 | 0.4 | EP13 | LT3575 & LT3748 |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | IR (A) | L (µH) | RDC max. (Ω) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Vin | VOut1 (V) | IOut1 (A) | VOut2 (V) | IOut2 (A) | VOut3 (V) | IOut3 (A) | VOut4 (V) | IOut4 (A) | n | ISAT (A) | LS (µH) | Bauform | IC-Referenz | Muster |
---|