| Topologie | Abwärtswandler |
| IC-Revision | 2 |
The NCP81231 USB Power Delivery (PD) Controller is a synchronous step down controller optimized for USB-PD type C solutions. They are ideal for docking station, car chargers, desktop, and monitor applications. The NCP81231 utilizes an I2C interface that can interface to a uC to meet USB-PD timing, slew rate, and voltage requirements. The NCP81231 operates from 4.5V to 28V.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060GS75000 | SPEC | |
![]() | 150060BS75000 | SPEC | |
![]() | 74279220321 | SPEC | |
![]() | 155124YS73200 | SPEC | |
![]() | 155124GS73200 | SPEC | |
![]() | 155124BS73200 | SPEC | |
![]() | 742792117 | SPEC | |
![]() | 74438357047 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 971100365 | SPEC | – |
![]() | 744325330 | SPEC | |
![]() | 61301621021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 613020243121 | SPEC | – |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 709940300 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (mm) | To | Ti | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | ISAT,10% (A) | RDC (mΩ) | Material | Schlüsselweite (mm) | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (mΩ) | Typ | IR (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Muster |
|---|