| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 00 |
E-TagPOWER
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 831056301 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SPXO Quarzoszillator | Processor, Ethernet, PCI Express, PHY | 50 MHz | 50 | -40 °C up to +85 °C | CMOS | 3.3 V | – | – | – | IQXO-791 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 742792022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 0805 | – | – | – | 1.2 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 220 | 330 | 300 MHz | 2000 | 0.05 | Hochstrom | ||
![]() | 74438356022 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 4020 | – | – | – | 4 | – | – | 2.2 | 6.2 | 7.9 | 29 | 34 | 80 | SMT | 2 | – | – | – | 4700 | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.035 | – | ||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 0603 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 100 nF | ±10% | 10 | 1206 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 10 µF | ±10% | 10 | 1206 | 10 | 0.01 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108020 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | 4.7 µF | ±20% | 25 | 1206 | 7 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012108021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | 10 µF | ±20% | 25 | 1206 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61002021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | SMT | 20 | – | – | – | 3000 | 250 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | 25.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 62102821021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | Tube | – | – | – | – | – | – | SMT | 28 | – | – | – | 1000 | 100 | 1.27 | Dual | Stiftleiste | – | 17.78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 62201621121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | THT | 16 | – | – | – | 1000 | 100 | 1.27 | Dual | Stiftleiste | – | 10.16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 623310235521 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | Tape and Reel with Pad | – | – | – | – | – | – | SMT | 10 | – | – | – | 1000 | 100 | 1.27 | Dual | Stiftleiste | – | 6.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 694106106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 2 | 5.5 | Mit Pegs | 5000 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 416131160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 1.27 mm | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 24 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 1.27 | – | – | 4 | 6.25 | Ja | – | 500 | 1000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61301021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | 10 | – | – | – | 3000 | 250 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 434133025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 16 | – | – | 100 MΩ | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 2.5 | 160 | 100000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 831056301 | SPEC | – |
![]() | 742792022 | SPEC | |
![]() | 74438356022 | SPEC | |
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012206020 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
| 885012208009 | SPEC | ||
| 885012208018 | SPEC | ||
| 885012108020 | SPEC | ||
| 885012108021 | SPEC | ||
![]() | 61002021121 | SPEC | – |
![]() | 62102821021 | SPEC | – |
![]() | 62201621121 | SPEC | – |
![]() | 623310235521 | SPEC | – |
![]() | 694106106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 416131160804 | SPEC | – |
![]() | 61301021121 | SPEC | – |
![]() | 434133025816 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | f | Stabilität (ppm) | Betriebstemperatur | Ausgangssignal | VSupply | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | DF (%) | RISO | Keramiktyp | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Ausführung | IR (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|