Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 9-18 V |
Ausgang 1 | 5 V / 2 A |
Ausgang 2 | 3.3 V / 2 A |
Ausgang 3 | 8 V / 2 A |
IC-Revision | 1 |
The NCV885x is a multiple output controller / regulatorIC with an integrated high-side load switch. The NCV885xwill address automotive radio system and instrument clusterpower supply requirements. In addition to the high-side loadswitch, the NCV885x comprise a switch-mode powersupply (SMPS) buck controller, a 2.5 A SMPS buckregulator, and two low dropout linear regulator controllers(LDO).
< 1 A Shutdown Current
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447709220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 22 | 6.5 | 8 | 5.3 | 7 | 28 | 10 | 1210 | Standard | ||
![]() | 744770133 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | 33 | 3.9 | 5.05 | 3.6 | 4.7 | 53 | 8.5 | 1280 | Standard |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447709220 | SPEC | |
![]() | 744770133 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Bauform | Version | Muster |
---|