| Topologie | Sonstige Topologie |
| Eingangsspannung | 200-400 V |
| IC-Revision | 1 |
The NFAM5065L4B is a fully-integrated inverter power module consisting of an independent High side gate driver, LVIC, six IGBT’s and a temperature sensor (VTS), suitable for driving permanent magnet synchronous (PMSM) motors, brushless DC (BLDC) motors and AC asynchronous motors. The IGBT’s are configured in a three-phase bridge with separate emitter connections for the lower legs for maximum flexibility in the choice of control algorithm. The power stage has under voltage lockout protection (UVP). Internal boost diodes are provided for high side gate boost drive.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | IR (A) | Montageart | ISAT,10% (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Z (mΩ) | RESR (Ω) | Gender | Reihen | Arbeitsspannung (V) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Interface typ | Ausführung | IR 1 (A) | G (mm) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447714220 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 5 | – | – | 1050 | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | 22 | 3.6 | 50 | 14.5 | Performance | 3 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 691313710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 3137 - 5.00 mm Close Horizontal PCB Header | 3 | Steckbar | PCB | Nein | Horizontal | – | – | – | – | – | – | 5 | 17 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 20 | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 320 | – | – | – | Geschlossene Enden | – | – | |
![]() | 629105136821 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | Micro USB 2.0 | – | – | Horizontal | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | Buchse | – | 30 | 30 | max. | Type B | Mit Pads & Pegs | 1 | – | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 5 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 12.7 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 3 | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | Single | 250 | 20 | max. | – | – | – | – | |
![]() | 62502021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.00 mm Male | 20 | – | PCB | – | Gerade | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2 | 27.2 | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 2 | THT | – | – | – | – | – | – | – | Männlich | – | 250 | 20 | max. | – | – | 2 | – | |
![]() | 890334025017CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | 100 nF | 310 | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | Boxed THT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
![]() | 7447452561 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.5 | 9.5 | 13.5 | – | – | 8012 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 560 | 0.75 | 850 | 1.9 | Schrumpfschlauch | 0.81 | THT | 0.75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744731102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TIS Tonneninduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.8 | 7.8 | 7.5 | – | – | 8075 | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | 1000 | 0.25 | 2300 | 1.7 | – | 0.35 | THT | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 860040474004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 220 µF | 25 | – | – | – | – | 3.5 | 11.5 | – | – | Ammopack | ±20% | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7000 | 590 | 55 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080540004 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 10 µF | 35 | – | – | – | 10 MΩ | – | 5.5 | 4.3 | – | 15" Tape & Reel | ±20% | 4.0 x 5.5 | – | 14 | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | SMT | – | V-Chip SMT | – | 2000 | 90 | 3.5 | 4 | 2000 | 1.8844 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 861141486024 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AI3H Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 470 µF | 450 | – | – | – | – | 10 | 52 | – | – | Tray | ±20% | 35.0 x 50.0 | – | 20 | – | – | -25 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3000 | 1850 | 1379.67 | 35 | – | 0.195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012006044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 nF | 25 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 470 pF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±5% | 0603 | – | – | NP0 Klasse I | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 16 | – | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 10 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206090 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 15 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206093 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 47 nF | 50 | – | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207072 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 25 | – | – | – | 5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | 600 | 3.5 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207101 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 330 nF | 50 | – | – | – | 1.5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 1.25 | 7" Tape & Reel | ±10% | 0805 | 600 | 3 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209006 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | 22 µF | 10 | – | – | – | 0.02 GΩ | – | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1210 | 600 | 5 | X7R Klasse II | 0.6 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342211006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | 100 nF | 630 | – | – | – | 1 GΩ | – | 4.5 | 3.2 | 2 | 7" Tape & Reel | ±10% | 1812 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075661010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | 330 µF | 35 | – | – | – | – | – | 12.4 | 10.3 | – | 15" Tape & Reel | ±20% | 10.0 x 12.4 | – | 12 | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | 2000 | 4400 | 2310 | 10 | – | 0.02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | C | VR (V (AC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | L (µH) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | IR (A) | Montageart | ISAT,10% (A) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Z (mΩ) | RESR (Ω) | Gender | Reihen | Arbeitsspannung (V) | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Interface typ | Ausführung | IR 1 (A) | G (mm) | Muster |
|---|