IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (97)

Onsemi NTF2955

Three-phase On Board Charger (OBC) PFC-LLC platform

Details

TopologieLLC Resonanzwandler

Beschreibung

The SEC-3PH-11-OBC-EVB is a three-phase On Board Charger (OBC) platform achieving state-of-the-art system efficiency with AEC-Q101 SiC power devices and drivers. The system boasts the high performance MOSFET 1200 V, 80 mΩ (NVHL080N120SC1), MOSFET Gate driver 6A (NCV51705) and Diode 650 V, 30 A (FFSB3065B-F085). Conceived in a modular approach and equipped with a user-friendly GUI, the kit facilitates the evaluation of the SiC devices in an OBC application. The LLC system is driven in voltage or current control modes by the embedded software. Ultimately, the platform serves as a learning environment for three-phase AC/DC power conversion. Visit the On Board Charging solutions solutions site to learn how ON Semiconductor can help you a comprehensive and advanced portfolio.

Eigenschaften

  • AEC-Q101 qualified SiC power devices and drivers
  • AC/DC 3-Ph PFC full bridge (Voltage Source Inverter)
  • DC/DC LLC full bridge
  • Executable software FOC (Vector Control), CC and CV
  • GUI
  • Input Voltage - 195-265 Vac
  • DC Bus Max - 735 Vdc
  • Output Voltage - 200-450 Vdc
  • Output Current - 0-40A
  • fs max. 400 kHz

Typische Anwendungen

  • On board charger (OBC) / EV Charging / Industrial high efficiency AC/DC / 3-Ph motor drives and SMPS
  • Battery Chargers

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
ToCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster
691322110004SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3221 - 3.50 mm Horizontal PCB Header 15.4 -40 °C bis zu +105 °C Karton 4 Stiftleiste Kabel Nein Stiftleiste
691361100004SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 3611 - 3.50 mm Vertical 14 Karton 4 Pluggable Kabel Nein Vertikal 26 to 16 (AWG) 0.129 to 1.31 (mm²)
971300471SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external 7 30 M4 Karton M4
74655095SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread Lose 10 4 M5 3.5 8
875115652007SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSHP Aluminium-Polymer-Kondensatoren 8.7100 µF 35 2000 -55 °C bis zu +105 °C 3000 30 700 12 8 15" Tape & Reel 8.3
750317850SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Inductor
750317849SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Power Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
691322110004SPEC
691361100004SPEC
971300471SPEC
74655095SPEC
875115652007SPEC
750317850SPEC
750317849SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieSchlüsselweite
(mm)
L
(mm)
ToCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
VerpackungW
(mm)
H
(mm)
TiTl
(mm)
Pins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire Section Muster