IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (104)

Onsemi RSL10 | Demoboard BDK_GEVK

Radio SoC, Bluetooth® 5 Certified

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The BDK-GEVK, featuring RSL10, industry's lowest power Bluetooth 5 SoC, serves as a baseboard for the Bluetooth IoT Development Kit (B-IDK). Daughter cards or shields compatible with B-IDK can be connected to the baseboard either via the PMOD connectors or the Arduino style connector. Multiple sensor and actuator daughter cards can be connected to the BDK-GEVK board to expand its functionality and enable the development of various IoT use cases. Connecting higher power actuator daughter cards to BDK-GEVK will require the BDK-DCDC-GEVB board

Eigenschaften

  • Rx Sensitivity (Bluetooth Low Energy Mode, 1 Mbps): −94 dBm
  • Data Rate: 62.5 to 2000 kbps
  • Transmitting Power: −17 to +6 dBm
  • Peak Rx Current = 5.6 mA (1.25 V VBAT)
  • Peak Rx Current = 3.0 mA (3 V VBAT)
  • Peak Tx Current (0 dBm) = 8.9 mA (1.25 V VBAT)
  • Peak Tx Current (0 dBm) = 4.6 mA (3 V VBAT)
  • Bluetooth 5 Certified with LE 2M PHY Support
  • Arm Cortex−M3 Processor Clocked at up to 48 MHz
  • LPDSP32 for Audio Codec
  • Supply Voltage Range: 1.1 − 3.3 V
  • Current Consumption (1.25 V VBAT):
  • Deep Sleep, IO Wake−up: 50 nA
  • Deep Sleep, 8 kB RAM Retention: 300 nA
  • Audio Streaming at 7 kHz Audio BW: 1.8 mA RX, 1.8 mA TX
  • Current Consumption (3 V VBAT):
  • Deep Sleep, IO Wake−up: 25 nA
  • Deep Sleep, 8 kB RAM Retention: 100 nA
  • Audio Streaming at 7 kHz Audio BW: 0.9 mA RX, 0.9 mA TX
  • 384 kB of Flash Memory
  • Highly−integrated System−on−Chip (SoC)
  • Supports FOTA (Firmware Over−The−Air) Updates

Typische Anwendungen

  • Medical Applications
  • High−Performance Wearable Applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 SMT Tape and Reel 0.7
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Abgewinkelt Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single
430182043816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm 0.05 Tape and Reel 4.3 160 1000000 Schwarz nicht spezifiziert
74479275222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität 2.2 2 1.2 2.4 190 45 2 SMT 1
629105136821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 1 Micro USB 2.0 Type B Horizontal Mit Pads & Pegs Buchse 5 SMT 1 30 Tape and Reel
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 Gerade Stiftleiste 2 THT 250 Beutel 2.54 Single
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS75000SPEC
150060RS75000SPEC
61300211021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

430182043816SPEC
74479275222SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

629105136821SPEC
61300211121SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(µH)
IR
(A)
ISAT1
(A)
ISAT2
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
AnwendungInterface typTypAusführungGenderPins
(pcs)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
VerpackungRaster
(mm)
ReihenH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeDampfphasenprozess Muster