| Topologie | Sonstige Topologie |
LED driverSTR-NCV7685-REAR-GEVK is an evaluation board for vehicle rear lighting application with remote communication via BLE which features the linear LED current driver NCV7685 and the industry?s lowest power consumption Bluetooth® 5 SoC, RSL10 SiP. 6pcs. NCV7685 are mounted to drive total 72 LED nodes to implement predefined animations with both configurable parameters and customized patterns, all the settings and circuit monitoring can be accessed by Strata. In addition, Strata provides all the documents including user manual, manufacturing files, firmware codes which could dramatically accelerate your design work.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74437356010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 1 | 15.7 | 15.8 | 34.2 | 8.35 | 44 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | ||
![]() | 74437356068 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 14.2 | 49.3 | 14 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | ||
![]() | 74437321100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | 10 | 1.4 | 1.5 | 2.65 | 463 | 23 | SMT | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | ||
![]() | 60910213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | – | Jumper | Schwarz | – | – | – | – | – | |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | THT | 40 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | Dual | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 694106106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | SMT | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | Mit Pegs | 5 | 24 | Tape and Reel | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | – | – | Gerade | – | 3 | 250 | Beutel | 2.54 | Single | Stiftleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62004021821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header | – | – | – | – | – | – | THT | 40 | – | – | Gerade | – | 2 | 200 | Tube | 2 | Dual | Buchsenleiste | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 434133025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 4.2x3.2 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 100000 | Schwarz | nicht spezifiziert | |
![]() | 613016243121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | THT | 16 | – | – | Abgewinkelt | – | 3 | 250 | Tray | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Schwarz | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74437356010 | SPEC | |
![]() | 74437356068 | SPEC | |
![]() | 74437321100 | SPEC | |
![]() | 60910213421 | SPEC | – |
![]() | 61304021121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 694106106102 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 62004021821 | SPEC | – |
![]() | 434133025816 | SPEC | – |
![]() | 613016243121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | Pins (pcs) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Ausführung | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Raster (mm) | Reihen | Gender | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Muster |
|---|