IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations IMX2353F | Demoboard RDR-1053

60 W Dual-Output Flyback Power Supply for Industrial Applications Using InnoMux2-EP (1700 V PowiGaN)

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung70-1000 V
Schaltfrequenz100 kHz
Ausgang 124 V / 2 A
Ausgang 25 V / 2.5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

60 W flyback converter with two independently regulated CV outputs using 1700 V PowiGaN-based InnoMux2-EP (IMX2353F-H415) for appliance and industrial power supplies with up to 1000 VDC input

Eigenschaften

  • Ultra-wide range input- >90% full load efficiency
  • Zero Voltage switching (ZVS)
  • 1700 V PowiGaN™ primary switch
  • Synchronous rectification (SR)
  • Constant high efficiency across input voltage and load range
  • Accurate regulation – better than ±1% across line and load
  • Safety features
  • Output overvoltage protection (OVP)
  • Accurate thermal protection with hysteretic shutdown

Typische Anwendungen

  • High efficiency multi-output power supplies for industrial, smart- meter and appliance applications
  • High efficiency driver for monitors and TVs

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
VR(V (DC))
Endurance(h)
IRIPPLE(mA)
IRIPPLE 2(mA)
RESR(mΩ)
ILeak(µA)
DF(%)
Raster(mm)
Ø D(mm)
L(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-PTHT Aluminium-Polymer-Kondensatoren, 2000 µF, 6.3 V (DC)
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität2000 µF
Nennspannung6.3 V (DC)
Endurance 2000
Rippelstrom6640 mA
Rippelstrom2100 mA
ESR (Serienersatzwiderstand)9 mΩ
Leckstrom1260 µA
Verlustfaktor10 %
Raster5 mm
Durchmesser10 mm
Länge12.5 mm
VerpackungAmmopack 
Verfügbarkeit prüfen