Topologie | USB |
Eingangsspannung | 90-265 V |
IC-Revision | 1 |
The PSV-RDAD-65USB reference design has been developed to address the complex challenges associated with thermal performance in power supplies. This design is based on Pulsiv OSMIUM technology; an AC to DC front-end conversion method that applies intelligence to an active valley fill approach and delivers a combination of game changing benefits in power electronics designs. It significantly improves performance at low loads to increase overall average efficiency, reduce energy consumption and deliver a totally flat efficiency profile across all load conditions
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890334023028CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | Across the mains | 220 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | Karton | – | – | – | 310 | – | – | 13 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 7448012501 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | -40 °C bis zu +125 °C | – | – | 2.5 | 1 | 55 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 14 | 7.5 | 16 | THT | ||
![]() | 7447033 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | 0.068 | 55 | – | – | – | 14 | 8.7 | – | THT |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 890334023028CS | SPEC | |
![]() | 7448012501 | SPEC | |
![]() | 7447033 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Verpackung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
---|