Topologie | Abwärts- und Aufwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 4 A |
IC-Revision | 3.0 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – | 6 Dateien | WR-TBL Series 2141S - 3.50 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | Rising Cage Clamp | PCB | Ja | 30 to 16 (AWG) 0.05 to 1.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | Horizontal | 10 | Karton | – | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 6 Dateien | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | – | ||
![]() | 430453025836 | SPEC | – | 6 Dateien | WS-TASV J-Bend SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 360 | 200000 | Lachsrosa | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | Tape and Reel | – | |
![]() | 74479275222 | SPEC | 8 Dateien | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 190 | 45 | Standard | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2.1 | – | – | ||
![]() | 74479299210 | SPEC | 8 Dateien | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3.25 | 6.95 | 35 | 60 | High Saturation Current | 1.2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 7.55 | – | – | ||
![]() | 74479299222 | SPEC | 8 Dateien | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 | 2.25 | 4.8 | 75 | 35 | High Saturation Current | 1.2 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 4.5 | – | – | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | Jumper | – | 3 | Beutel | Schwarz | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 6 Dateien | WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | Single | Pin Header | Gerade | 3 | Beutel | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 691214110002S | SPEC | – |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 430453025836 | SPEC | – |
![]() | 74479275222 | SPEC | |
![]() | 74479299210 | SPEC | |
![]() | 74479299222 | SPEC | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | L (µH) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | H (mm) | Betätigungskraft (Value) (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Dampfphasenprozess | Pins (pcs) | Reihen | Gender | Typ | IR (A) | Verpackung | Farbe | Muster |
---|