IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (97)

Renesas RA4W1 | Demoboard EU045-EVK

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision2.00

Typische Anwendungen

  • Multi-Purpose Air Quality Sensor

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieRaster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)FarbeW
(mm)
Beschichtungt
(mm)
KernmatieralPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster
62101021021SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 1.27 mm SMT Dual Pin Header, H=3.80 mm 1.27 SMT 1 100 20 max. 6.35 10 Dual Pin Header Gerade 1 Tube
62000211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.00 mm THT Pin Header 2 THT 2 200 20 max. 4 2 Single Pin Header Gerade 2 Beutel
613004143121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Angled Socket Header 2.54 THT 250 20 max. 10.66 4 Single Socket Header Angled 3 Tray
661004113322SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Female Terminal Housing 2.54 Kabel 10.16 Schwarz 4 Weiblich Terminal Housing Karton
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 THT 250 20 max. 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header 2.54 THT 250 20 max. 10.16 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300411821SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Socket Header 2.54 THT 250 20 max. 10.66 4 Single Socket Header Gerade 3 Tray
661100128015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB Pre-crimped wire 2.54 Kabel 150 28 (AWG) Schwarz Weiblich Vorgecrimptes Kabel Beutel
36103166SSPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SHC Abschirmgehäuse SMT 16.1 16.1 Zinn 0.2 Steel 3.6 Two Piece Frame
Artikel Nr. Daten­blatt
62101021021SPEC
62000211121SPEC
613004143121SPEC
661004113322SPEC
61300311121SPEC
61300411121SPEC
61300411821SPEC
661100128015SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

36103166SSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieRaster
(mm)
MontageartIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RL
(mm)
Stranded Wire Section (AWG)FarbeW
(mm)
Beschichtungt
(mm)
KernmatieralPins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
Verpackung Muster