| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 2 |
Demo board for RL78
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Farbe | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 65100516121 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | Mini USB 2.0 | Type B | Mit Pads & Pegs | Buchse | 5 | SMT | – | 30 | Tape and Reel & Mylar | -40 °C up to +105 °C | – | – | 1 | – | – | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 74279206 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | SMT | 3000 | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 2 | – | 0.9 | – | – | – | – | 30 | 55 | 1000 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom | ||
![]() | 61900311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | Männlich | 3 | THT | 3000 | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | – | 3 | Beige | PCB | 20 | max. | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vertikal | |
![]() | 61900611121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | Männlich | 6 | THT | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | – | 3 | – | PCB | 20 | max. | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vertikal | |
![]() | 61301221821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | Buchsenleiste | 12 | THT | 3000 | 250 | Tray | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | Dual | 3 | – | – | 20 | max. | – | 15.74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61302621821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | Buchsenleiste | 26 | THT | 3000 | 250 | Tray | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | Dual | 3 | – | – | 20 | max. | – | 33.52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 618009211821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DSUB PCB | – | – | Ohne Sechskantschrauben | Weiblich | 9 | – | – | 125 | Tray | -55 °C up to +105 °C | 2.77 | – | 3 | – | PCB | 30 | max. | – | 30.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 418121160804 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-DISV Small Compact SMT Flat Actuator with Top Tape 2.54 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | 0.025 | – | – | – | – | 4 | 11.1 | Ja | – | 600 | 2000 | Weiß | Ja | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 430182043816 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | nicht spezifiziert | 4.3 | 160 | 1000000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | Jumper | 1 | – | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +125 °C | 2.54 | – | 3 | Schwarz | – | 20 | max. | – | 2.44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | Stiftleiste | 2 | THT | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | Single | 3 | – | – | 20 | max. | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | Stiftleiste | 3 | THT | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | Single | 3 | – | – | 20 | max. | – | 7.62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | Stiftleiste | 6 | THT | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | Single | 3 | – | – | 20 | max. | – | 15.24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61900211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 2.54 mm Male Header | – | – | – | Männlich | 2 | THT | – | 250 | Beutel | -40 °C up to +105 °C | 2.54 | – | 3 | – | PCB | 20 | max. | – | 5.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vertikal |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 65100516121 | SPEC | – |
![]() | 74279206 | SPEC | |
![]() | 61900311121 | SPEC | – |
![]() | 61900611121 | SPEC | – |
![]() | 61301221821 | SPEC | – |
![]() | 61302621821 | SPEC | – |
![]() | 618009211821 | SPEC | – |
![]() | 418121160804 | SPEC | – |
![]() | 430182043816 | SPEC | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61900211121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Anwendung | Interface typ | Ausführung | Gender | Pins (pcs) | Montageart | IR 1 (mA) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Verpackung | Betriebstemperatur | Raster (mm) | Reihen | IR (A) | Farbe | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Poles | L (mm) | Dampfphasenprozess | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|