| Topologie | Sonstige Topologie |
Exclusive SOTB technology from Renesas breaks the previous trade-off between getting either low active current or low standby current consumption – previously you could only choose one. With SOTB, you get both without compromise. Additionally, SOTB supports high operating frequency for high performance and small silicon node geometry for high-density memory. This is a recipe for very capable, extreme low-power applications that run from harvested ambient energy – no batteries required.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74488540120 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-EHPI Energy Harvesting Doppeldrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 80 | 5838 | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | 13 | 1.7 | – | 0.1 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 13 | 33000 | 1 : 50 | 1.7 | 1 | 0.09 | 135 | 0.1 | 155 | |
| 885012005046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 25 | 0402 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205048 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 nF | ±10% | 25 | 0402 | – | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207078 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 25 | 0805 | – | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0805 | – | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 10 | 0805 | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 610112249221 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.74 | – | – | Tape and Reel | – | 3 | – | – | – | 12 | 2.54 | Dual | Buchsenleiste | Abgewinkelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 62001011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.4 | – | – | Tube | – | 2 | – | – | – | 10 | 2 | Single | Buchsenleiste | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 74479262210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 160808 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | 1 | 2.6 | 2.6 | 0.115 | 90 | 2 | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | 1.2 | – | – | – | – | ||
![]() | 434153017835 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 3.5x2.9 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.7 | 350 | 200000 | Blau | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 830009678 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Uhrenquarze | – | – | – | – | – | – | – | Real Time Clock | 32.768 kHz | ±20ppm | 12.5 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-217 | – | – | – | – | 3.2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 74488540120 | SPEC | – |
| 885012005046 | SPEC | ||
| 885012205048 | SPEC | ||
| 885012207078 | SPEC | ||
| 885012107009 | SPEC | ||
| 885012107010 | SPEC | ||
![]() | 610112249221 | SPEC | – |
![]() | 62001011821 | SPEC | – |
![]() | 74479262210 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 434153017835 | SPEC | – |
![]() | 830009678 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (Ω) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | Typ | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | L1 (µH) | L2 (µH) | n | IR 1 (A) | ISAT1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | Muster |
|---|