Topologie | Sonstige Topologie |
The ZSPM1063 is a configurable true-digital single-phase PWM controller for high-current, non-isolated DC/DC supplies. It operates as a synchronous stepdown converter in a single-rail and single-phase configuration. The ZSPM1063 integrates a digital control loop, optimized for maximum flexibility and stability, as well as load step and steady-state performance. In addition, a rich set of protection and monitoring functions is provided. On-chip, non-volatile memory (NVM) and an I2C interface facilitate configuration. The PC-based ZMDI Pink Power Designer™ graphical user interface (GUI) provides a user-friendly and easy-to-use interface to the device for communication and configuration. It can guide the user through the design of the digital compensator and offers intuitive configuration methods for additional features, including protection and sequencing.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 744309033 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCM SMT-Hochstrominduktivität | 330 | 310 | 47.5 | 58 | 65.7 | 0.165 | 28 | MnZn | 13 | 9 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792693 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | 50 | – | – | – | 2200 | 2250 | 110 MHz | 500 | 0.8 | Breitband | ||
![]() | 7460307 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUTR REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, two-rows | – | – | 160 | – | – | – | – | Messing | 9 | 7 | 160000 | M4 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 7461086 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-BUCF REDCUBE PRESS-FIT with internal thread, circumference | – | – | 175 | – | – | – | – | Messing | 9 | 6 | 175000 | M4 | 6 | 12 | – | – | – | – | – | – |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 744309033 | SPEC | |
![]() | 742792693 | SPEC | |
![]() | 7460307 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 7461086 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (nH) | LR (nH) | IR (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | W (mm) | H (mm) | IR 1 (mA) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
---|