| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-264 V |
| Ausgang 1 | 415 V / 0.5 A |
| IC-Revision | 001 |
BD7695FJ is Power Factor Correction ICs for AC/DC supply, which are suitable for all products needing power factor improvement. The PFC adopts boundary conduction mode (BCM) and switching loss reduction and noise reduction are possible by Zero Current Detection (ZCD). This IC incorporates a circuit for reducing total harmonics distortion (THD) and can support IEC61000-3-2 Class-C.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691137910003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 1379 - 7.50 mm horizontaler Kabeleingang SMT Pressure Clamp WR-TBL | 3 | Pressure Clamp | PCB | Nein | Horizontal | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | – | – | – | 7.5 | Karton | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | 22.5 | – | – | THT | |
![]() | 7448040435 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 3.5 | 35 | 80 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 27.5 | 18 | 32 | THT | ||
![]() | 744825320 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMB Stromkompensierte Netzdrossel | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | XL | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 3 | 20 | 160 | 250 | 1500 | MnZn | 30 | 21 | 35 | THT | ||
![]() | 890324023023CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 100 nF | X2 | 300 | 0.1 | 30 GΩ | 10 | Karton | ±10% | Raster 10 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 275 | – | – | 13 | 7 | 13 | Boxed THT | ||
![]() | 890334025027CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 220 nF | X2 | 180 | 0.1 | 30 GΩ | 15 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 6 | 11.5 | Boxed THT | ||
![]() | 890334025039CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTXX Folienkondensatoren | – | Across the mains | – | – | – | – | 470 nF | X2 | 220 | 0.1 | 21.28 GΩ | 15 | Karton | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 310 | – | – | 18 | 8 | 14 | Boxed THT | ||
![]() | 7447013 | SPEC | – | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-FI Funkentstördrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 4.6 | 0.09 | 40 | – | – | – | 18.5 | 10.5 | – | THT | |
![]() | 860080672001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | 22 µF | – | – | – | – | 2 | Ammopack | ±20% | – | – | 8 | – | – | – | – | 2000 | 220 | 11 | 5 | – | – | – | 50 | – | – | 11 | – | – | – | ||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | 10 nF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 0603 | 600 | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | |||
![]() | 885342209008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | 220 pF | – | – | – | 10 GΩ | – | 7" Tape & Reel | ±10% | 1210 | – | 2.5 | X7R Klasse II | 0.75 | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | 3.2 | 2.5 | 1.25 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691137910003 | SPEC | – |
![]() | 7448040435 | SPEC | |
![]() | 744825320 | SPEC | |
![]() | 890324023023CS | SPEC | |
![]() | 890334025027CS | SPEC | |
![]() | 890334025039CS | SPEC | |
![]() | 7447013 | SPEC | – |
![]() | 860080672001 | SPEC | |
| 885012206089 | SPEC | ||
![]() | 885342209008 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | C | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|