IC-Hersteller Semtech

IC-Hersteller (98)

Semtech TS80000-QFNR | Demoboard TSDMTX-5V2-EVM / 9V mode / WPC

TSDMTX-5V2-EVM Dual-Mode (Qi and PMA) Wireless Charging (Rev. 1.0) Transmitter

Details

TopologieDrahtlose Energieübertragung
Eingangsspannung3 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The Semtech TSDMTX-5V2-EVM is an evaluation platform for test and experimentation of a wirelesscharging transmitter based on the Semtech TS80000 Wireless Power Transmitter Controller, TS61001Full-Bridge FET Driver, and TS31023 Linear Regulator. This evaluation module provides a completesystem solution for both Qi and PMA standards of power transmission, making this transmitter an idealplatform for powering the majority of wireless receivers in use today.

Eigenschaften

· Vin=5V or 9V· WPC1.2 / PMA SR1E 1-COIL· 5W output· QC2.0/3.0 adaptor, 9W output

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypComplianceBauformL
(µH)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster
885012005010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)33 pF ±5% 10 -55 °C up to +125 °C10 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0402 1000
885012205010SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)4.7 nF ±10% 10 -55 °C up to +125 °C 510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0402
885012205018SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0402
885012106005SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)4.7 µF ±20% 6.3 -55 °C up to +85 °C 100.02 GΩ X5R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 25 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel 1206
742863160SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.8 0.3 600 950 600 MHz 500 800 High Current 0603 500 0.35
760308111SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule -20 °C up to +105 °C 53.3 53.3 6 Qi - A11; MP-A11 53 x 53 x 6 mm 6.3 13000 0.025 11 80 200
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
TypComplianceBauformL
(µH)
IR
(mA)
RDC max.
(Ω)
fres
(MHz)
Q
(%)
P
(W)
Muster