Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-60 V |
Ausgang 1 | 5 V / 7 A |
IC-Revision | V04 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (mV) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 580060763005 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand | 7 mΩ | ±1% | 1 | 100 | 100 | 12 | 6.3 | 3.1 | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | 83.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7443551470 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | 13.2 | 12.8 | 6.2 | 4.7 | 14.9 | 6 | 15 | 7 | 30 | WE-PERM | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 875075661004 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLC Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | – | 12.4 | 10.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 µF | 35000 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 3800 | 25 | 700 | 12 | 10 | 15" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 580060763005 | SPEC | |
![]() | 7443551470 | SPEC | |
![]() | 875075661004 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | IR (A) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | C | VR (mV) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Muster |
---|