| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 5.5-100 V |
| Ausgang 1 | 30 V / 2 A |
| IC-Revision | 1.0 |
The SCT2A25 is an asynchronous buck converter with wide input voltage ranging from 5.5V to 100V which accommodates a variety of step-down applications, making it ideal for automotive, industry, and lighting applications. The SCT2A25 integrates an 500mΩ highside MOSFET and has 4A peak output current limit to support high peak current application in GPS tracker with 4G Module.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 150 pF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 1 GΩ | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885382209002 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSST Soft Termination | 2.2 µF | ±10% | 100 | 1210 | -55 °C up to +125 °C | 5 | 0.05 GΩ | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | X7R Klasse II | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | ||
![]() | 7447709680 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 1210 | -40 °C up to +125 °C | – | – | 12 | 12 | 10 | – | – | – | 68 | 3.9 | 89 | 5.5 | Gestanzt |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206054 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012207128 | SPEC | ||
![]() | 885382209002 | SPEC | |
![]() | 7447709680 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Keramiktyp | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Version | Muster |
|---|