| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 50 V |
| IC-Revision | 1 |
The Si34071 isolated Forward topology evaluation board is a reference design for a power supply in a Power over Ethernet (PoE) Powered Device (PD) application. The Si34071FW24V7KIT provides an isolated output of 24 V/2.2 A. The Si34071 IC integrates an IEEE 802.03bt compatible PoE interface as well as a current-control-based dc/dc converter.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (DC)) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 860020574012 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | 2000 | 255 | 77 | 12 | 3.5 | 8 | 11.5 | Ammopack | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792118 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | – | 600 | 650 | 80 MHz | 2500 | 0.07 | Hochstrom | – | 1 | – | 2500 | 0.07 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 970 | – | – | 0.035 | – | Sektional | 2 | 250 | 2000 | 0.035 | 80 | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 250 | 1500 | ||
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | 1.27 | – | 17.55 | – | – | – | – | – | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | 350 | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 860020574012 | SPEC | |
![]() | 742792118 | SPEC | |
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 7490220122 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | DF (%) | Raster (mm) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V (DC)) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|