| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 3.3-36 V |
| Ausgang 1 | 5 V |
| IC-Revision | 1.0 |
The STEVAL-3601CV1 demonstrates a smart converter design able to deliver up to 1 A output current from a 3.3 to 36 V input, with a 5.0 V output voltage.The board features the DCP3601 miniaturized synchronous step-down converter, which implements enhanced peak current control and advanced design circuitry to minimize quiescent current.The STEVAL-3601CV1 demonstrates how highly efficient conversion can be achieved with just the DCP3601, an inductor, two small capacitors, and two resistors.The board highlights key application benefits made possible by the DCP3601, including high efficiency and small PCB size, and is ideal for power conversion solutions in major appliances, smart metering, industrial 24 VBUS conversion and general-purpose wide vin power supplies.The device used on this board is supplied in the thin SOT23-6L package.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012208087 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012210032 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 2.2 µF | ±10% | 50 | 1812 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 0.2 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 875575844001 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-HSG5 General Purpose 105°C | 10 µF | ±20% | 63 | – | -55 °C up to +105 °C | 8 | – | – | 5.8 | 6.5 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | 1000 | 6.3 | 120 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792651 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | 800 | 600 | 800 | 200 MHz | 1000 | 0.2 | Hochstrom | ||
![]() | 74438313010 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 1610 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 1.6 | 1 | – | – | 1 | 2.2 | 4.25 | 127 | 111 | 80 | SMT | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 0.159 | – | ||
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 744393305150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | 5050 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 5.55 | 5.35 | 5.1 | – | – | 15 | 4 | 4.9 | 56.8 | 12 | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0708 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012208087 | SPEC | ||
| 885012210032 | SPEC | ||
![]() | 875575844001 | SPEC | |
![]() | 742792651 | SPEC | |
![]() | 74438313010 | SPEC | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 744393305150 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | fres (MHz) | VOP (V) | Montageart | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | RESR (mΩ) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|