| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Schaltfrequenz | 65-130 kHz |
| Ausgang 1 | 400 V / 2.5 A |
| IC-Revision | 1 |
The EVL4986A-1KWBL demonstration board is a bridgeless PFC pre-regulator, double boost topology, featuring 1 kW output power (400 Vdc) and wide input voltage range (90 Vac-265 Vac), based on the new L4986A peak current mode CCM power factor controller. It is intended as a front-end converter up to 1 kW, able to be compliant with IEC61000-3-2 and JEITA-MITI.The demo is designed on the double boost (Barbi) topology using two branches, each consisting of a boost stage, managing half mains cycle. Each section operates at almost fixed frequency (65 kHz).Thanks to the bridgeless approach and the L4986A control IC, the board offers high efficiency and low input current THD across the entire input voltage range. This is achieved using a low complexity schematic and fewer components compared to similar bridgeless solutions.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Anwendung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 890303426008CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | 470 nF | – | – | 20 | 1 | 3000 Ω*F | 22.5 | Karton | – | – | – | – | 630 | – | – | 26 | 9 | 18 | – | ||
![]() | 890324026034 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTX2 Folienkondensatoren | 2.2 µF | 630 | X2 | 170 | 0.1 | 4.55 GΩ | 22.5 | Lose | Across the mains | – | – | – | 275 | – | – | 26 | 15 | 25 | Boxed THT | ||
![]() | 7448041502 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 2 | 5 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 29 | 19 | 32 | THT | ||
| 750319521 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 890303426008CS | SPEC | |
![]() | 890324026034 | SPEC | |
![]() | 7448041502 | SPEC | |
| 750319521 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | VR 2 (V (DC)) | Sicherheitsklasse | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | Verpackung | Anwendung | IR (A) | L (mH) | RDC max. (mΩ) | VR (V (DC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|