IC-Hersteller STMicroelectronics

IC-Hersteller (104)

STMicroelectronics SCT040HU65G3AG | Demoboard STEVAL-7BIDIRCB

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
IC-Revision3.0

Beschreibung

The STEVAL-7BIDIRCB is a solution for a 7 kW bidirectional charger, consisting of two stages:1) bidirectional three-channel interleaved totem pole PFC working at fixed frequency in continuous conduction mode (CCM). The three-channel interleaved PFC architecture guarantees the highest efficiency in a wide load range.2) bidirectional resonant full bridge CLLC with synchronous rectification. The CLLC uses frequency modulation to regulate the output.The two stages are digitally controlled by two STM32G474RET6 microcontrollers that are mounted in a single control card.The power stage is fully composed by ST's SiC power MOSFETs, driven by STGAP SiC dedicated gate drivers with galvanic isolation. Thanks to a modular system architecture in combination with the HU3PAK package, a power density of 4 kW/l is achieved.The PFC operates at a switching frequency of 65 kHz and the CLLC operates at variable frequency from 130 kHz to 350 kHz.Thanks to the excellent switching performance of the SiC GEN3 and its Rds(on) temperature stability, a peak efficiency of 97.1 % is achieved in charger mode.The solution is also suitable to implement a solar integrated ESS, thanks to provision for MPPT stage connection.

Eigenschaften

Open-frame power density: 4 kW/l (66 W/inch3)Cooling: natural air convection

Typische Anwendungen

  • Battery Storage Systems for Home, On Board Charger (OBC)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
κ
(W/(m*K))
VerstärkungFarbeDescription LongEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
885012206103SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)150 pF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 100 1.6 0.8 0.8
885012006044SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 nF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.4 7" Tape & Reel 25 1.6 0.8 0.8
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 25 1.6 0.8 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 0.4 7" Tape & Reel 50 1.6 0.8 0.8
860020575014SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren470 µF ±20% 12 Ammopack 2000 520 164.5 5 10 35 16
742792643SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 0.3 470 700 250 MHz 730 0.35 Hochgeschwindigkeit 400 1.6 0.8 0.8 SMT
7448053201SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin XL -55 °C up to +125 °C 4 5 0.0011 32000 0.9 300 2100 Nanokristallin 37 23 34 THT
74438336047SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 3020 -40 up to +125 2.4 5.15 137 30 80 2 0.158 1900 0.0047 3 3 2 SMT
61300811821SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Socket Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Tray 2.54 8 Single Buchsenleiste Gerade 3000 20.82 THT
404016015SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TINS Wärmeleitfähige Isolierfolie -60 °C up to +200 °C 1.6 Glasfaser Kastanienbraun Square 300 300 0.23
40006005SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TGF Wärmeleitfähiges Füllstoffpolster -50 °C up to +150 °C 6 Nein Grau Rectangle 200 400 0.5
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypFl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
κ
(W/(m*K))
VerstärkungFarbeDescription LongEndurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenG
(mm)
GenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
L
(mH)
VR
(V (DC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster