| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Eingangsspannung | 90-265 V |
| Ausgang 1 | 400 V / 8.69 A |
| IC-Revision | Rev 1 |
The STNRGPF12 digital controller is designed for interleaved PFC boost topologies and intended for use in high power applications.It features a digital inrush current control implemented with a solid state solution based on a silicon controlled rectifier. The controller can drive up to 2 interleaved channels.The device works in CCM at fixed frequency with average current mode control, in applications based on a mixed signal (analog/digital) architecture.The controller can be configured through a dedicated software tool (eDesignSuite) to match a wide range of specific applications. The tool generates a full schematic including a complete list of material and the final binary object code (FW) to be downloaded to the IC.
Average current mode control
Mixed signal architecture
Soft start-up management
Burst mode support
Load feed forward
Input voltage feed forward
Channel current balance function
Programmable phase shedding
Status indicator signaling for cooling system, PFC Fault and PFC OK
Configurable driver by means of dedicated graphic tool
Programmable fast overcurrent and thermal protection
Serial communication port available for: Device programming;Monitoring of the PFC parametersSuitable for >600 W applications:Welding, air conditionerIndustrial motorsUPS, chargers, high power systemsCustomizable firmwareConfiguration via eDesign suiteEmbedded memoryProgram memory: 32 Kbytes flashData retention 15 years at 85 °C after 10 kcycles at 25 °CData memory: 1 Kbyte true data E2PROM; data retention: 15 years at 85 °C after 100 kcycles at 85 °CFlash and E2PROM with read while write (RWW) and error correction code (ECC)RAM: 6 KbytesCommunication interfacesUART asynchronous protocol for bootloader support and monitoring of the PFC parametersOperating temperature: -40 °C up to 105 °C
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (A) | L (µH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447480102 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TI Tonneninduktivität | 0.9 | 1.1 | Gestanzt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.15 | – | 0.8 | 1000 | – | – | – | 10.5 | 10.5 | 14.5 | THT | ||
![]() | 74279262 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | 120 | 200 | 510 MHz | 1350 | 0.3 | Breitband | 0.5 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | SMT | ||
![]() | 7448051804 | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin | – | – | THT | 4 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | 0.0042 | – | 18 | 4500 | 300 | 2100 | Nanokristallin | 36 | 23 | 34 | THT | ||
![]() | 61304021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | 40 | 2.54 | Dual | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | 3 | – | – | – | – | 50.8 | – | – | THT | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | 4 | 2.54 | Single | – | Stiftleiste | Beutel | – | – | – | – | – | Gerade | 3 | – | – | – | – | 10.16 | – | – | THT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 7447480102 | SPEC | |
![]() | 74279262 | SPEC | |
![]() | 7448051804 | SPEC | |
![]() | 61304021021 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | ISAT,10% (A) | fres (MHz) | Version | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | IR (A) | L (µH) | VR (V (AC)) | VT (V (AC)) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Montageart | Muster |
|---|