| Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
| Eingangsspannung | 4.1-24 V |
| IC-Revision | 1 |
The STEVAL-WBC2TX70 evaluation board, based on STWBC2-HP, is designed for Qi 1.3 compatible wireless power transmitter applications.steval-wbc2tx70 image Up to 5 W charging power compatible with baseline power profile (BPP).Up to 15 W charging power compatible with extended power profile (EPP).Up to 70 W charging power with ST Super Charge (STSC) protocol using the STEVAL-WLC99RX receiver board solution.Two interfaces are open to the user: UART for monitoring and control via STSW-WBC2STUDIO graphical user interface (GUI) and SWD JTAG for direct NVM access. Both interfaces are accessible via the STLINK-V3MINIE bridge.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (mV) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Montageart | Pins | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Anwendung | Interface typ | Gender | IR 1 (A) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 580070763010 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand | 10 mΩ | ±1% | 2 | -100 | 100 | 6.3 | 3.1 | 0.35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 141.4 | -55 °C up to +155 °C | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2512 | – | 14.14 | – | – | – | – | ||
![]() | 74437358010 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LHMI SMT Speicherdrossel | – | – | – | – | – | 9.7 | 8.5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 18.6 | 20.6 | 43.1 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8040 | 1 | – | 4.63 | 42 | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 33 pF | ±5% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012205031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 16000 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 220 pF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105008 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 6300 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | 33 nF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | 100 MΩ | – | – | Beutel | – | – | – | THT | – | 2 | 5.5 | Abgewinkelt | 30 | – | – | – | 5 | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |
![]() | 632723300011 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | – | Tape and Reel | – | – | – | THR | 24 | – | – | Horizontal | 48 | USB 3.1 | Type C | Buchse | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | |
![]() | 760308103102 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-WPCC Wireless Power Transfer Transmitter Spule | – | – | – | – | – | 53 | 53 | 4.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THT | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | Qi - MP-A2 | 53 x 53 x 4.5 mm | 10 | 7 | 55 | 11 | 130 | 150 | ||
| 885012205080 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±10% | 100000 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206121 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | 330 nF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 1.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205085 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 25000 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005067 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 1 nF | ±5% | 50000 | -55 °C up to +125 °C | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1000 | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 25000 | -55 °C up to +85 °C | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 580070763010 | SPEC | |
![]() | 74437358010 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
| 885012005058 | SPEC | ||
| 885012205031 | SPEC | ||
| 885012205057 | SPEC | ||
| 885012205067 | SPEC | ||
| 885012105008 | SPEC | ||
| 885012206092 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 632723300011 | SPEC | – |
![]() | 760308103102 | SPEC | |
| 885012205080 | SPEC | ||
| 885012206121 | SPEC | ||
| 885012205086 | SPEC | ||
| 885012205085 | SPEC | ||
| 885012005067 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | R | Tol. R | PRated (W) | TCR (ppm/ °C) | TCR (ppm/ °C) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (mV) | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | Montageart | Pins | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | Typ | Arbeitsspannung (V (DC)) | Anwendung | Interface typ | Gender | IR 1 (A) | Compliance | Bauform | L (µH) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Q (%) | P (W) | Muster |
|---|