| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| Ausgang 1 | 56.2 V / 28 A |
| Ausgang 2 | 56.2 V / 56 A |
| IC-Revision | 1 |
The STDES-3KWTLCP is a 3 kW AC-DC converter designed for telecom rectifier applications. This type of application requires a high efficiency over the entire load range of operation and across the universal mains input voltage range.This reference design opens the path to a compact solution (up to 40 W/inch3), offering a high peak efficiency (96.3%), low THD distortion (less than 5% THD at full load), and a reduced bill of materials.The system consists of two power stages: a bridgeless totem-pole PFC controlled by an STM32G474RBT6 and an isolating regulation stage implemented with a full-bridge LLC with zero-voltage-switching (ZVS) PWM, and synchronous rectification (SR) controlled by a second STM32G474RBT6 microcontroller.The STDES-3KWTLCP also helps you to design an innovative topology with the latest ST power kit devices: silicon carbide MOSFETs, high-voltage MDmesh MOSFETs, STripFET MOSFETs, isolated FET drivers, and a VIPer converter.The STDES-3KWTLCP is a fully assembled kit developed for performance evaluation only, not available for sale.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Schlüsselweite (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 570 | Hellgrün | 572 | 40 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 150060RS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 625 | Rot | 630 | 250 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | – | Tape and Reel | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.8 | 0.7 | – | – | – | – | ||
![]() | 860020373010 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | 220 µF | ±20% | 16 | – | – | 15 | – | – | 11 | – | Ammopack | – | – | – | 2000 | 215 | 35.2 | 2.5 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 22 nF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 25 | 0603 | 600 | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012206092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 33 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012106012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0603 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | 600 | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | 1.25 | – | – | – | – | |||
![]() | 64800411622 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.50 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 7.5 | – | Beutel | -25 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1.5 | – | Männlich | Vertikal | THT | 50 | PCB | 20 | max. | – | – | – | – | – | 4 | |
![]() | 653006117322 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-WTB 1.25 mm Male Header | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | 9.25 | – | Tube | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1.25 | – | Männlich | Horizontal | THT | 125 | PCB | 20 | max. | – | – | 1 | – | – | 6 | |
![]() | 970200324 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | Karton | -55 °C up to +150 °C | – | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | M3 | – | – | |
![]() | 74650074R | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WP-THRBU REDCUBE THR with internal through-hole thread | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tape and Reel | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | THR | – | – | – | – | 7 | 3 | – | M4 | 2.5 | 4 | |
![]() | 885342211006 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 630 | 1812 | – | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 2 | – | – | – | – | ||
| 750344753 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750344767 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060VS75000 | SPEC | |
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 150060RS75000 | SPEC | |
![]() | 860020373010 | SPEC | |
| 885012206067 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012206092 | SPEC | ||
| 885012106012 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 64800411622 | SPEC | – |
![]() | 653006117322 | SPEC | – |
![]() | 970200324 | SPEC | – |
![]() | 74650074R | SPEC | – |
![]() | 885342211006 | SPEC | |
| 750344753 | SPEC | – | |
| 750344767 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Schlüsselweite (mm) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Gender | Typ | Montageart | Arbeitsspannung (V (AC)) | PCB/Kabel/Panel | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | W (mm) | H (mm) | IR 1 (A) | Ti | Tl (mm) | Pins (pcs) | Muster |
|---|