| Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
| IC-Revision | 2 |
The device is an off-line converter with an 800 V avalanche ruggedness power section, a PWM controller, user defined overcurrent limit, protection against feedback network disconnection, hysteretic thermal protection, soft start up and safe auto restart after any fault condition.Advance frequency jittering reduces EMI filter cost. Burst mode operation and the devices very low consumption both help to meet the standard set by energy saving regulations.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2135 - 5.08 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 14 to 30 (AWG) 2.08 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | 5.08 | 10.16 | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | 2.54 | 7.62 | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Single | – | Stiftleiste | 3 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 742792021 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | – | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.5 | – | – | – | 22 | 40 | 1000 MHz | 6000 | 0.008 | Hochstrom | ||
![]() | 860160572002 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | 15 µF | 35 | – | – | – | 2 | 11 | – | – | ±20% | – | – | 12 | – | – | – | – | – | 4000 | 144 | 5.25 | 5 | – | – | – | – | – | – | Ammopack | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206046 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 16 | – | – | 5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206076 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 µF | 25 | – | – | 0.5 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206079 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 220 pF | 50 | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 nF | 50 | – | – | 10 GΩ | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | ±10% | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207098 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 50 | – | – | 5 GΩ | – | 2 | 1.25 | 0.8 | ±10% | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208058 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | 100 nF | 25 | – | – | 5 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208075 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | 1 nF | 50 | – | – | 10 GΩ | – | 3.2 | 1.6 | 0.8 | ±10% | 1206 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | X7R Klasse II | 0.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 450301014042 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-SLTV THT Mini Slide Switch, Opposite Side Connection 10x2.5 mm | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 10000 MΩ | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | 800 | SPDT | Lose | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971100351 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 5 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 971100354 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SBRIE Brass Spacer Stud, metric, internal/external | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 5 | M3 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 890303425004CS | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-FTBE Folienkondensatoren | – | – | – | – | – | 100 nF | 630 | 28 | 1 | 9000 MΩ | 15 | 18 | 6 | 12 | ±10% | Raster 15 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | ||
| 750344313 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | PFC Inductor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 750317707 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Flyback Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 691213510002 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 742792021 | SPEC | |
![]() | 860160572002 | SPEC | |
| 885012206046 | SPEC | ||
| 885012206076 | SPEC | ||
| 885012206079 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
| 885012207098 | SPEC | ||
| 885012208058 | SPEC | ||
| 885012208075 | SPEC | ||
![]() | 450301014042 | SPEC | – |
![]() | 971100351 | SPEC | – |
![]() | 971100354 | SPEC | – |
![]() | 890303425004CS | SPEC | |
| 750344313 | SPEC | – | |
| 750317707 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | C | VR (V (DC)) | dV/dt (V/µs) | DF @ 1 kHz (%) | RISO | Raster (mm) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Tol. C | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | Keramiktyp | Fl (mm) | Schlüsselweite (mm) | Ti | To | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Reihen | G (mm) | Gender | IR (A) | Betätigungskraft (g) | Schaltbild | Verpackung | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|