| Topologie | Inverswandler |
| IC-Revision | 1 |
The VIPER26 device is a smart high voltage converter that integrates an 800 V avalanche-rugged power MOSFET with PWM current mode control. The power MOSFET with 800 V breakdown voltage allows an extended input voltage range to be applied, as well as the size of the DRAIN snubber circuit to be reduced. This IC meets the most stringent energy-saving standards with very low consumption and burst mode operation under light load.The design of flyback, buck and buck boost converters is supported. The integrated HV startup, sense-FET, error amplifier and oscillator with jitter allow complete application designs with a minimum number of components.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012206088 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 6.8 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 68 nF | ±10% | 25 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | 3.5 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206075 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | 470 nF | ±10% | 25 | 0603 | -55 °C up to +125 °C | 10 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 865060640002 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 2.2 µF | ±20% | 50 | 4.0 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | 12 | 16.6667 MΩ | – | 5.5 | 4.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | 2000 | 60 | 3900 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865250340003 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASNP Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 10 µF | ±20% | 16 | 4.0 x 5.5 | -40 °C up to +85 °C | 17 | 5.33333 MΩ | – | 5.5 | 4.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | 2000 | 23 | 3682.57 | 10 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080243005 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 56 µF | ±20% | 10 | 6.3 x 5.5 | -55 °C up to +105 °C | 19 | 1.78571 MΩ | – | 5.5 | 6.6 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | 2000 | 210 | 570 | 5.6 | 6.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080453014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 330 µF | ±20% | 25 | 8.0 x 10.5 | -55 °C up to +105 °C | 14 | 0.30303 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | – | 15" Tape & Reel | – | – | 2000 | 570 | 200 | 82.5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742863160 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 | 600 | 950 | 600 MHz | 500 | 800 | Hochstrom | ||
![]() | 970120324 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SBRII Brass Spacer Stud, metric, internal/internal | – | – | – | – | -55 °C up to +150 °C | – | – | – | 12 | – | – | – | Karton | 5.5 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 750318317 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Offline Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012206088 | SPEC | ||
| 885012207071 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012206075 | SPEC | ||
![]() | 865060640002 | SPEC | |
![]() | 865250340003 | SPEC | |
![]() | 865080243005 | SPEC | |
![]() | 865080453014 | SPEC | |
![]() | 742863160 | SPEC | |
![]() | 970120324 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 750318317 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|