| Topologie | Drahtlose Energieübertragung |
| IC-Revision | 1.0 |
The TIDA-00646 reference design demonstrates techniques for precision temperature sensing as required by heat cost llocators and other Internet of Things (IoT) applications. Heat cost allocators use the temperature differential between Room and Heater body to assign a share of the total cost of a central heating system among multiple users. TIDA-00646 achieves better than 0.5 degrees Celsius accuracy across a range of +20 to +85°C. The LMT70A CMOS sensors used in the design are available as matched pairs to eliminate the need for calibration during manufacturing, lowering OEM system cost. The design is compliant to the EN834 standard using the “two-sensor measurement method”.
Remark: BOM and Schematics are added with main pdf.
Highly accurate temperature sensing across environment conditions: better than 0.5 degrees from +20 to +85degCMatching of two adjacent LMT70A sensors on Tape and Reel saves test and manufacturing costCC1310 SimpleLink(TM) wireless MCU provides single-chip solution for heat measurement and RF communicationsLow power operation down to 2.0V extends battery lifetimeCost-optimized two-layer PCB layout in HCA form factor
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | Typ | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 74479777268 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0805 | -40 °C up to +125 °C | 17 | – | – | – | 2 | 1.2 | 1.25 | – | – | 600 | 900 | 200 | 300 | Low RDC | 6.8 | ±20% | 1 MHz/ 5 mA | – | – | 375 | – | 40 | ||
![]() | 744765068A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0068 | ±5% | 250 MHz | 20 | 250 MHz | 83 | 680 | 4800 | ||
![]() | 744765075A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.0075 | ±5% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 104 | 680 | 5800 | ||
![]() | 744765112A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.012 | ±5% | 250 MHz | 26 | 250 MHz | 120 | 640 | 3600 | ||
![]() | 744765118A | SPEC | 11 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-KI Keramik-SMT-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0402A | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1 | 0.55 | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | 0.018 | ±5% | 250 MHz | 25 | 250 MHz | 230 | 420 | 3100 | ||
| 885012005049 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 420 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 3.3 pF | ±0.5pF | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 466 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 16 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | – | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | -55 °C up to +85 °C | – | 15 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IR 1 (mA) | IR 2 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | Typ | L (µH) | Tol. L | Testbedingung L | Qmin. (%) | Testbedingung Q | RDC max. (mΩ) | IR (mA) | fres (MHz) | Muster |
|---|