IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DAC81401 | Demoboard DAC81401EVM

DAC81401 Evaluation Module

Details

TopologieSonstige Topologie

Beschreibung

The DAC81401 evaluation module (EVM) is an easy-to-use platform for evaluating the functionality and performance of the DAC81401. DAC81401EVM has an onboard controller that provides the serial peripheral interface (SPI).DAC81401 is a single-channel, buffered, voltage-output DAC with an integrated 2.5V internal reference and a configurable bipolar ±20V, or unipolar 0V-to-40V output range. DAC81401 is specified monotonic by design and offers linearity of less than one LSB.DAC81401EVM also has a high-voltage gain stage that provides output voltage up to ±20V or 0Vto 80V.

Eigenschaften

  • Linearity: 1-LSB INL/DNL at 16 bits
  • Internal reference
  • SPI
  • TUE: ±0.05% FSR
  • Output range: 5V, 10V, 20V, 40V, ±5V, ±10V, ±20V and 20% over range

Typische Anwendungen

  • Semiconductor test and ATE, PLC, DCS, and PAC, Analog output module, Servo drive control module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypAnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungSchutzartfMontageartMittelkontaktPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderFarbe Muster
782633601SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBA SMT EMI Suppression Ferrite Bead 600 660 1000 0.2 Hochstrom -55 °C up to +125 °C 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 SMT
885012005061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 pF ±5% 50 0402 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012006061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C470 pF ±5% 50 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
885012206075SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C470 nF ±10% 25 0603 101.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 3000 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 1 2.54 Jumper Schwarz
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 5.08 Beutel THT 2 2.54 Single Stiftleiste
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Beutel THT 3 2.54 Single Stiftleiste
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3000 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel THT 4 2.54 Single Stiftleiste
61301021121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 3000 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 12.7 Beutel THT 10 2.54 Dual Stiftleiste
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 100 0603 51 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel
60311002114501SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-SMA PCB THT/THR/SMT -65 °C up to +165 °C5000 MΩ Tray None DC~18 GHz THT Ø 1.27 Jack
885012205086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 50 0402 100.5 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
830036401SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-XTAL Schwingquarz Processor, USB, CAN12 MHz ±20ppm 50 18 -20 °C up to +70 °C CFPX-104 5 3.2 1 SMT
885012205085SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) -55 °C up to +125 °C100 nF ±10% 25 0402 105 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel
885012206126SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) -55 °C up to +125 °C1 µF ±10% 50 0603 100.5 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.35 7" Tape & Reel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
IR
(mA)
RDC
(Ω)
TypAnwendungfTol. fStabilität
(ppm)
Cload
(pF)
BetriebstemperaturCTol. CVR
(V (DC))
BauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungSchutzartfMontageartMittelkontaktPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderFarbe Muster