| Topologie | LAN / POE |
| IC-Revision | E2 |
The power over data lines (PoDL) evaluation module EVM is a kit to evaluate 803.3bu compliant power sourcing equipment (PSE) and powered device (PD) for single pair Ethernet (SPE) according to 10 BASE-T1L. It supports all 24 V class with up to 12 W of power. The onboard DP83TD510E 10BASE-T1L SPE PHY supports MII, RMII & RGMII MAC interfaces and exceeds IEEE 802.3cg cable reach requirement of 1km in both 1V and 2.4V MDI modes.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | n | Q (%) | ISAT (A) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Interface typ | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | LSmin. (nH) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (W) | VClamp max. (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Jumper | 250 | 2.54 | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 744025150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 2828 | – | – | – | – | 2.8 | 2.8 | – | – | – | – | – | 0.9 | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 0.72 | 400 | – | – | – | – | 25.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | ||
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 691216710003 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Series 2167 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 3 | PCB | Ja | 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | Karton | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | – | 250 | 5 | – | Grün | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | Käfigzugklemme | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 744272222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8.7 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.5 | – | – | – | – | – | bifilar | 2200 | – | 7500 | 0.75 | 300 | 130 | 80 | 1000 | – | 2 | 2200 | 750 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 629105150921 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Mini/Micro Connectors | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | Type AB | Buchse | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.8 | – | – | – | – | Micro USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 74930000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-STST Super Tiny Signal Transformer | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 | 3.22 | 5.18 | – | 10/100/1000 Base-T, 10/100 Base-T1 | 1:1 | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.9 | – | – | – | – | – | – | 350 | – | – | – | – | – | – | 1500 | Ethernet, Single Pair Ethernet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61301411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 35.56 | – | – | Beutel | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | – | – | Stiftleiste | 250 | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 744870471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-DD SMT-Doppeldrossel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1280 | – | – | – | – | 12.5 | 12.5 | – | – | – | 1:1 | – | 0.9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8.5 | – | – | – | – | – | – | 470 | – | – | 0.7 | 1200 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 470 | 470 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.65 | Gekreuzt | ||
![]() | 865230657013 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-AS5H Aluminum Electrolytic Capacitors | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | 100 µF | ±20% | 10.0 x 10.5 | – | 12 | 1 MΩ | – | 10.5 | 10.3 | – | 15" Tape & Reel | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | 5000 | 160 | 50 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | ASDF105101M050DVCTEE000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005025 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 pF | ±5% | 0402 | 600 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | NP00402100J016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 22 pF | ±5% | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | 840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | NP00402220J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | NP00402101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0402 | 600 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K010DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205037 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0402 | 600 | 5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205067 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 0402 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0402103K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105004 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 470 nF | ±20% | 0402 | – | 10 | 0.2 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6.3 | – | – | – | – | – | – | X5R0402474M6R3DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006057 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 pF | ±5% | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | NP00603101J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 330 pF | ±5% | 0603 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | NP00603331J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 0603 | 600 | 3.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | X7R0603103K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 470 nF | ±10% | 0603 | 600 | 5 | 1.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | X7R0603474K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206052 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 µF | ±10% | 0603 | 600 | 10 | 0.1 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | X7R0603105K016DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206071 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0603 | 600 | 3.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | X7R0603104K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 68 nF | ±10% | 0603 | 600 | 3 | 7.4 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0603683K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207100 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 220 nF | ±10% | 0805 | 600 | 3 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0805224K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012208094 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 µF | ±10% | 1206 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R1206475K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 434111025826 | SPEC | – | 5 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 260 | 30000 | Weiß | Nein | nicht spezifiziert | – | – | – | – | 0.05 | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 970200365 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SPAII Plastic Spacer Stud, metric, internal/ internal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +110 °C | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 6 | M3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 824541361 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TVSP Power TVS Diode | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -65 °C up to +150 °C | – | – | DO-214AB | – | – | – | – | 6.86 | 5.91 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMCJ36CA | 36 | 42.1 | 25.9 | 1500 | 58.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0805 | 600 | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 | – | – | – | – | – | – | X7R0805104K100DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 885342208021 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 1206 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 0.6 | – | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | X7R1206103KA00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 885342211008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 4.7 nF | ±10% | 1812 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | X7R1812472KB00DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 744235251 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CNSW Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | 1812 | – | – | – | – | 4.5 | 3.2 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.8 | – | – | – | – | – | bifilar | 250 | 10000 | – | 0.2 | 1600 | – | 60 | 125 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150040GS73240 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 800 | 3.2 | InGaN | 120 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 0402 | – | – | – | – | 1 | 0.5 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.099 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012207098R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0805 | – | 2.5 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 13" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0805104K050DFCT20000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205086 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 0402 | 600 | 10 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0402104K050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012209074 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 22 µF | ±10% | 1210 | 600 | 10 | 0.005 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 2.5 | 0.6 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | X7R1210226K025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012005067 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±5% | 0402 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | NP00402102J050DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 0603 | 600 | 20 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | – | – | – | X5R0603106M025DFCT10000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083R | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 13" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | X7R0603102K050DFCT20000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 830108340809 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 MHz | ±20ppm | 30 | 12 | -40 °C up to +105 °C | – | – | CFPX-180 | – | – | – | – | 3.2 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Processor, USB, 3G/4G/5G, Ethernet, Small Cell, PHY, PCI Express | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 744025150 | SPEC | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 691216710003 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 744272222 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 629105150921 | SPEC | – |
![]() | 61300611121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 74930000 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 61301411121 | SPEC | – |
![]() | 744870471 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 865230657013 | SPEC | |
| 885012005025 | SPEC | ||
| 885012005057 | SPEC | ||
| 885012005061 | SPEC | ||
| 885012205018 | SPEC | ||
| 885012205037 | SPEC | ||
| 885012205067 | SPEC | ||
| 885012105004 | SPEC | ||
| 885012006057 | SPEC | ||
| 885012006060 | SPEC | ||
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012206050 | SPEC | ||
| 885012206052 | SPEC | ||
| 885012206071 | SPEC | ||
| 885012206094 | SPEC | ||
| 885012207100 | SPEC | ||
| 885012208094 | SPEC | ||
![]() | 434111025826 | SPEC | – |
![]() | 970200365 | SPEC | – |
![]() | 824541361 | SPEC | – |
| 885012207128 | SPEC | ||
![]() | 885342208021 | SPEC | |
![]() | 885342211008 | SPEC | |
![]() | 744235251 | SPEC | |
![]() | 150040GS73240 | SPEC | |
| 885012207098R | SPEC | ||
| 885012205086 | SPEC | ||
| 885012209074 | SPEC | ||
| 885012005067 | SPEC | ||
| 885012106031 | SPEC | ||
| 885012206083R | SPEC | ||
![]() | 830108340809 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Datenrate | n | Q (%) | ISAT (A) | Montageart | Schlüsselweite (mm) | Ti | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Interface typ | Gender | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Reihen | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Wicklungstyp | L (µH) | Z @ 10 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | IR (A) | RDC max. (mΩ) | LSmin. (nH) | VR (V) | VT (V (AC)) | Anwendung | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | Technische Artikelnummer | VDC (V) | VBR (V) | IPeak (A) | PDiss (W) | VClamp max. (V) | L1 (µH) | L2 (µH) | IR 1 (A) | IR 2 (A) | ISAT 1 (A) | RDC1 typ (Ω) | RDC2 typ (Ω) | RDC1 max (Ω) | RDC2 max (Ω) | fres (MHz) | Typ | Muster |
|---|