IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DP83TD510E | Demoboard TIDA-010261

10BASE-T1L single-pair Ethernet sensor with power over data lines reference design

Details

TopologieLAN / POE
IC-RevisionJULY 2023

Beschreibung

This reference design shows an implementation of a single-pair Ethernet (SPE) communication back end including power over data lines (PoDL). The design uses a Sitara™ AM2434 MCU interfacing an analog front end on one side and a Ethernet physical (PHY) layer on the other. The powerful MCU allows not only forwarding sensor data to the Ethernet, but also for performing data processing on the edge.

Eigenschaften

10BASE-T1L single-pair EthernetPoDL power delivery (PD), Type E, Class 12, compliant to 802.3cg including serial communication classification protocol (SCCP)Auxiliary 24-V supplyAM2434 MCU with quad-core Arm® Cortex®-R5F and programmable real-time unit (PRU)PHI and BoosterPack™ plug-in module to connect to existing modulesOptimized for evaluation and debugging

Typische Anwendungen

  • Robot communication module

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartISAT
(A)
GenderAusführungHaltbarkeitInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbePolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ Beutel Jumper 25 Steckzyklen 250 2.54 Schwarz 2.44 3
744031002SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2 3816 -40 °C up to +125 °C 3.8 50 SMT 1.25 3.8 1.65 58 9.5 2.5 1.45 120
61300211121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 2 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel THT Stiftleiste 25 Steckzyklen 250 2.54 Single 5.08 Gerade 3
74438357010SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 2 4030 -40 °C up to +125 °C 4.3 10.25 12.5 11.6 80 SMT 9.6 4.3 3.1 13.5 bifilar 6 1 7.4 59
691216710003SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2167 - 5.00 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp 3 PCB Ja 30 to 12 (AWG) 0.05 to 3.31 (mm²) -30 °C up to +120 °C Karton THT 250 5 Grün 15 Horizontal 24 Käfigzugklemme
61300311121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 3 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel THT Stiftleiste 25 Steckzyklen 250 2.54 Single 7.62 Gerade 3
744242471SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SLM Stromkompensierter SMT Line Filter 4 -40 °C up to +125 °C 3.3 SMT 6 3.3 2200 350 bifilar 2 470 0.4 80
61300411121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 4 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel THT Stiftleiste 25 Steckzyklen 250 2.54 Single 10.16 Gerade 3
629105150521SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-USB Mini/Micro Connectors 5 -40 °C up to +85 °C1000 MΩ Tape and Reel SMT Buchse Mit Pegs- High Current 10 000 Mating cycles Type B 3 30 Schwarz Horizontal 3 Micro USB 2.0
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single 6 -40 °C up to +105 °C1000 MΩ Beutel THT Stiftleiste 25 Steckzyklen 250 2.54 Single 15.24 Gerade 3
693071010811SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-CRD SD Card Connectors 8 -25 °C up to +85 °C1000 MΩ Tape and Reel & Mylar SMT Buchse Mit Kartenerkennung 10 000 Mating cycles 100 Schwarz Push & Push 0.5 Micro SD
74279266SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 0.8 0.3 SMT 0.2 1.6 0.8 1000 1350 140 MHz 650 600 Breitband 1 0.2 200
74279202SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0805 -55 °C up to +125 °C 1.2 0.5 SMT 0.5 2 0.9 120 200 400 MHz 3400 100 Hochgeschwindigkeit 1 0.5 500
744870471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-DD SMT-Doppeldrossel 1280 -40 °C up to +125 °C 12.5 80 0.9 12.5 8.5 700 1200 Gekreuzt 470 0.7 470 470 700 0.9 1 1 1.2 1.2 0.65
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 1.6 0.7
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 0.8 Tape and Reel SMT 1.6 0.7
885012005061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 0402 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 50
885012205067SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 50
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 10
885012105016SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±20% 0402 -55 °C up to +85 °C 55 GΩ X5R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 16
885012006012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)470 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8 10
885012006057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 0603 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8 50
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ X7R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8 10
885012106017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±20% 0603 -55 °C up to +85 °C 100.1 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.4 7" Tape & Reel 1.6 0.8 16
885012207026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)10 µF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 7" Tape & Reel 2 1.25 10
885012207098SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0805 -55 °C up to +125 °C 2.55 GΩ X7R Klasse II 1.25 0.5 7" Tape & Reel 2 0.8 50
885012107011SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)22 µF ±20% 0805 -55 °C up to +85 °C 100.005 GΩ X5R Klasse II 1.25 0.5 7" Tape & Reel 2 1.25 10
885012208069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±10% 1206 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.5 7" Tape & Reel 3.2 1.6 25
885012209048SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)4.7 µF ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 50.02 GΩ X7R Klasse II 2.5 0.6 7" Tape & Reel 3.2 2.5 50
418121270804SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel 4 11.1 nicht spezifiziert 600 2000 Weiß Nein 0.025 24
434121025816SPEC
5 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WS-TASV SMT Tact Switch 6.0x3.8 mm -40 °C up to +85 °C100 MΩ Tape and Reel nicht spezifiziert 2.5 160 50000 Schwarz Nein 0.05 12
150040GS73240SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 525 Grün 515 800 3.2 InGaN 120 0402 -40 °C up to +85 °C 0.5 Tape and Reel SMT 1 0.4
885012205086SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 0402 -55 °C up to +125 °C 100.5 GΩ X7R Klasse II 0.5 0.25 7" Tape & Reel 1 0.5 50
150040SS73220SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCC SMT Mono-color Chip LED Compact 630 Superrot 645 90 2 AlInGaP 120 0402 -40 °C up to +85 °C 0.5 SMT 1 0.25
885012209074SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)22 µF ±10% 1210 -55 °C up to +125 °C 100.005 GΩ X7R Klasse II 2.5 0.6 7" Tape & Reel 3.2 2.5 25
744383560047HTSPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel 4020HT -55 °C up to +150 °C 4 12.7 13 7 80 SMT 10 4 2 8.1 0.47 8.5 83
885012106031SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)10 µF ±20% 0603 -55 °C up to +85 °C 200.01 GΩ X5R Klasse II 0.8 0.35 7" Tape & Reel 1.6 0.8 25
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
744031002SPEC
61300211121SPEC
74438357010SPEC
691216710003SPEC
61300311121SPEC
744242471SPEC
61300411121SPEC
629105150521SPEC
61300611121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

693071010811SPEC
74279266SPEC
74279202SPEC
744870471SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
885012005061SPEC
885012205067SPEC
885012105012SPEC
885012105016SPEC
885012006012SPEC
885012006057SPEC
885012206020SPEC
885012106017SPEC
885012207026SPEC
885012207098SPEC
885012107011SPEC
885012208069SPEC
885012209048SPEC
418121270804SPEC
434121025816SPEC
150040GS73240SPEC
885012205086SPEC
150040SS73220SPEC
885012209074SPEC
744383560047HTSPEC
885012106031SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
PCB/Kabel/PanelModularityWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformBetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypW
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
VOP
(V)
MontageartISAT
(A)
GenderAusführungHaltbarkeitInterface typIR 1
(A)
Arbeitsspannung
(V (AC))
Raster
(mm)
ReihenFarbePolesL
(mm)
DampfphasenprozessH
(mm)
Betätigungskraft
(g)
Elektrische Lebensdauer
(Cycles)
Actuator-FarbeWaschbarZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(mΩ)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL
(µH)
IR
(A)
VR
(V)
AnwendungL1
(µH)
L2
(µH)
IR 1
(mA)
ISAT 1
(A)
RDC1 typ
(Ω)
RDC2 typ
(Ω)
RDC1 max
(Ω)
RDC2 max
(Ω)
fres
(MHz)
Muster