IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments DRV8163H-Q1 | Demoboard DRV8163H-Q1EVM

Automotive 48V half-bridge motor driver with diagnostics and internal current sense

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung4.5-65 V
Ausgang 136 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The DRV8163H-Q1 evaluation module (EVM) showcases the features and performance of the DRV8163H HotRod™ package. The DRV8163H-Q1 is a fully integrated half-bridge driver intended for a wide range of automotive applications. The H-bridge driver is intended for high current applications with a 4.5V to 65V operating voltage and a 36-A max output current.

Eigenschaften

36A max output current70V absolute maximum voltageConfigurable slew rate and spread spectrum clocking for low EMIIntegrated current sense and regulation through IPROPI

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Jumper 1 -40 °C up to +125 °C1000 MΩ 2.44 Beutel 2.54 Jumper 3 Schwarz
7443320100SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCC SMT-Hochstrominduktivität 2 1210 -40 °C up to +125 °C 12.1 11.4 9.5 1 34 30.6 33.5 2.5 Ferrite 0.9 96 24
691256610002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Serie 2566 - 10.16 mm Horizontal Entry w. Rising Cage Clamp Glow Wire 2 Käfigzugklemme PCB Nein Horizontal 6 to 20 (AWG) 13.30 to 0.52 (mm²) -30 °C up to +120 °C 20.32 Karton 10.16 57
61000621121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 6 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 7.62 Tube 2.54 Dual Stiftleiste 3
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Dual 14 Gerade -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 17.78 Beutel 2.54 Dual Stiftleiste 3
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150060VS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 570 Hellgrün 572 40 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel
150080SS75000SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0805 -40 °C up to +85 °C 2 1.25 0.7 Tape and Reel
860040875004SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-ATUL Aluminium-Elektrolytkondensatoren82 µF ±20% 100 9 20 Ammopack 7000 600 82 5 10
885012105001SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC)100 nF ±20% 6.3 0402 -55 °C up to +85 °C 101 GΩ 1 0.5 0.5 0.25 X5R Klasse II 7" Tape & Reel
885012105012SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)1 µF ±20% 10 0402 -55 °C up to +85 °C 150.05 GΩ 1 0.5 0.5 0.25 X5R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885012206020SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC)100 nF ±10% 10 0603 -55 °C up to +125 °C 55 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885012209026SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)3.3 µF ±10% 25 1210 -55 °C up to +125 °C 3.50.2 GΩ 3.2 2.5 1.6 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885012207128SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.51 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885012206114SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)10 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885012206120SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)100 nF ±10% 100 0603 -55 °C up to +125 °C 51 GΩ 1.6 0.8 0.8 0.4 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
885382207009SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination10 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ 2 1.25 1.25 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885382209002SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSST Soft Termination2.2 µF ±10% 100 1210 -55 °C up to +125 °C 50.05 GΩ 3.2 2.5 2.5 0.75 X7R Klasse II 7" Tape & Reel
885012207124SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC)22 nF ±10% 100 0805 -55 °C up to +125 °C 2.54.5 GΩ 2 1.25 0.8 0.5 X7R Klasse II 7" Tape & Reel 600
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
60900213421SPEC
7443320100SPEC
691256610002SPEC
61000621121SPEC
61301421121SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

150060RS75000SPEC
150060VS75000SPEC
150080SS75000SPEC
860040875004SPEC
885012105001SPEC
885012105012SPEC
885012206020SPEC
885012209026SPEC
885012207128SPEC
885012206114SPEC
885012206120SPEC
885382207009SPEC
885382209002SPEC
885012207124SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
KeramiktypVerpackungL
(µH)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC max.
(mΩ)
MaterialQmin.LR
(µH)
fres
(MHz)
Endurance
(h)
IRIPPLE
(mA)
ILeak
(µA)
Raster
(mm)
Ø D
(mm)
ReihenGenderIR
(A)
Farbe Muster