| Topologie | Motor Drive |
| Eingangsspannung | 8-35 V |
| IC-Revision | A |
The DRV8818 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8818 integrated micro-stepping motor driver from Texas Instruments. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS77701 single-channel LDO. This EVM operates on power supply voltages from 8 V to 35 V.
Supports stepper motor microstepping up to 1/8 step and up to 2.5A.Advanced graphical user interface (download available below) enables acceleration, deceleration and motion profiles.On-board potentiometers allows for adjusting Vref, decay ratio, blanking time and off time.Control and status signals brought out to test headers for easy evaluation.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Jumper | – | – | 2.54 | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 691250610002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2506 - 6.35 mm Horizontal Entry Modular w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | 10 to 30 (AWG) 5.26 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.7 | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 450 | – | – | THT | – | 6.35 | – | – | Grün | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300411121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 10.16 | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | THT | – | 2.54 | Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61031421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 17.78 | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | SMT | – | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 629722000214 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-USB Type C Connectors | 16 | USB 2.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 48 | Type C | Buchse | SMT | – | – | – | 0.95 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Horizontal | |
![]() | 61032021121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.4 | – | – | Tape and Reel mit Kappe | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | – | Stiftleiste | SMT | – | 2.54 | Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 742863160 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF HF SMT-Ferrit für Hochfrequenz-Anwendungen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | SMT | 500 | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | 600 | 950 | 600 MHz | 500 | 800 | Hochstrom | ||
![]() | 150080RS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | 625 | Rot | 630 | 150 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | – | – | 2 | 1.25 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 0.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 865080653016 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | 100 µF | ±20% | 50 | 8.0 x 10.5 | – | 12 | 1 MΩ | – | 10.5 | 8.3 | – | 15" Tape & Reel | 2000 | 350 | 460 | 50 | 8 | – | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012005044 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 47 pF | ±5% | 25 | 0402 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012006054 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 33 pF | ±5% | 50 | 0603 | 1000 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206083 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206089 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106017 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 1 µF | ±20% | 16 | 0603 | – | 10 | 0.1 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012107014 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 16 | 0805 | – | 10 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-DC Power Jacks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | 2 | 5.5 | 5 | 30 | – | – | THT | 5000 | – | – | – | Schwarz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Abgewinkelt | |
![]() | 430481025816 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WS-TASV SMT Washable Tact Switch 6x6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | 12 | – | – | – | 100 MΩ | – | – | – | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | 0.05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.5 | 160 | 1000000 | Schwarz | Ja | nicht spezifiziert | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 830055663 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | Processor, UART | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 MHz | ±20ppm | 30 | 18 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-104 | – | – | – | – | 5 | 3.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012206125 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 220 nF | ±5% | 50 | 0603 | – | 10 | 2.3 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 691250610002 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300411121 | SPEC | – |
![]() | 61031421121 | SPEC | – |
![]() | 629722000214 | SPEC | – |
![]() | 61032021121 | SPEC | – |
![]() | 742863160 | SPEC | |
![]() | 150080RS75000 | SPEC | |
![]() | 865080653016 | SPEC | |
| 885012005044 | SPEC | ||
| 885012006054 | SPEC | ||
| 885012206083 | SPEC | ||
| 885012206089 | SPEC | ||
| 885012206095 | SPEC | ||
| 885012106017 | SPEC | ||
| 885012107014 | SPEC | ||
![]() | 694106301002 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 430481025816 | SPEC | – |
![]() | 830055663 | SPEC | |
| 885012206125 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | Mittelstift Ø (Value) (mm) | Plug OD (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Interface typ | Gender | Montageart | IR 1 (mA) | Raster (mm) | Reihen | G (mm) | Farbe | H (mm) | Betätigungskraft (g) | Elektrische Lebensdauer (Cycles) | Actuator-Farbe | Waschbar | Dampfphasenprozess | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | Z @ 1 GHz (Ω) | Typ | Muster |
|---|