| Topologie | FPGA |
| IC-Revision | A |
The LAUNCHXL-F28E12X is a low-cost development board for the Texas Instruments C2000™ real-time microcontroller series of F28E12x devices. The LAUNCHXL-F28E12X is designed around the F28E120SC real-time MCU and highlights the control, analog, and communications peripherals, as well as the integrated nonvolatile memory. The LaunchPad™ development kit also features a BoosterPack™ plug-in module expansion connector (40-pins), a 5 V encoder interface (eQEP) connector, power-domain isolation, and an on-board XDS110 debug probe.
On-board XDS110 debug probe for real-time debug and flash programming40-pin LaunchPad™ development kit leveraging the BoosterPack™ plug-in module ecosystemPower domain isolation for real-time debug and flash programmingEncoder interface enhanced Quadrature Encoder Pulse (eQEP) connector
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | L (µH) | IR 1 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080GS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 525 | Grün | 515 | 450 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 150080SS75000 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 630 | Superrot | 645 | 60 | 1.9 | AlInGaP | 140 | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.25 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 742792063 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | 2000 | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | 60 | 90 | 500 MHz | 3000 | 0.025 | Hochstrom | ||
![]() | 742792022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | – | – | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | – | 220 | 330 | 300 MHz | 2000 | 0.05 | Hochstrom | ||
![]() | 74479773210 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMI Power-Multilayer-Induktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | 0805 | – | – | 2 | 1.25 | 0.5 | – | – | 14 | – | 1 | 800 | 800 | 180 | 90 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1200 | 0.225 | Low Profile | ||
| 885012205018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 100 nF | ±10% | 10 | 0402 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205050 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 25 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205061 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 1 nF | ±10% | 50 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012205064 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 3.3 nF | ±10% | 50 | 0402 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012105012 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 1 µF | ±20% | 10 | 0402 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012206040 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 10 nF | ±10% | 16 | 0603 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 3.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106011 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 2.2 µF | ±20% | 10 | 0603 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012106018 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 2.2 µF | ±20% | 16 | 0603 | 0.05 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 15.24 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2.54 | – | Jumper | 3000 | Schwarz | – | – | – | – | – | – | |
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300311121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 7.62 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300421121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Dual | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2.54 | Dual | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 61300511121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 12.7 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2.54 | Single | Stiftleiste | 3000 | – | – | – | – | – | – | Gerade | |
![]() | 830064296 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, CAN, Bluetooth | 16 MHz | ±20ppm | 20 | 8 | -10 °C up to +70 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | 3.2 | 2.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
![]() | 830108207209 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-XTAL Schwingquarz | – | – | – | – | – | – | – | Processor, CAN, USB, Ethernet, Wi-Fi | 20 MHz | ±10ppm | 20 | 8 | -40 °C up to +85 °C | – | – | – | CFPX-180 | – | – | 3.2 | 2.5 | 0.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 885012106031 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | 10 µF | ±20% | 25 | 0603 | 0.01 GΩ | X5R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.35 | 7" Tape & Reel | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885392005127 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSRF High Frequency | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | 12 pF | ±2% | 50 | 0402 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | 640 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150080BS75000 | SPEC | |
![]() | 150080GS75000 | SPEC | |
![]() | 150080SS75000 | SPEC | |
![]() | 742792063 | SPEC | |
![]() | 742792022 | SPEC | |
![]() | 74479773210 | SPEC | |
| 885012205018 | SPEC | ||
| 885012205050 | SPEC | ||
| 885012205061 | SPEC | ||
| 885012205064 | SPEC | ||
| 885012105012 | SPEC | ||
| 885012206040 | SPEC | ||
| 885012106011 | SPEC | ||
| 885012106018 | SPEC | ||
![]() | 61301221121 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | – |
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 61300211121 | SPEC | – |
![]() | 61300311121 | SPEC | – |
![]() | 61300421121 | SPEC | – |
![]() | 61300511121 | SPEC | – |
![]() | 830064296 | SPEC | |
![]() | 830108207209 | SPEC | |
| 885012106031 | SPEC | ||
| 885392005127 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | Anwendung | f | Tol. f | Stabilität (ppm) | Cload (pF) | Betriebstemperatur | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | DF (%) | L (µH) | IR 1 (mA) | ISAT (mA) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Pins (pcs) | Raster (mm) | Reihen | Gender | IR (mA) | Farbe | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|