IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM337L | Demoboard SMARTDAC-DIY-EVM

A do-it-yourself evaluation module for smart DAC devices

Details

TopologieDAC

Beschreibung

The smart DAC DIY EVM is a supplemental board designed for prototype building and performance evaluation of all smart DAC EVMs (such as the DAC63204EVM). The smart DAC DIY EVM contains all tools needed to quickly assemble a system or prototype directly on the board. Additionally, the smart DAC EVM has the required interface to connect to various lab tools and measuring systems.

Eigenschaften

Proto space for easy prototype implementationMultiple access points for all standard lab equipmentCompatibality with all smart DAC EVMs

Typische Anwendungen

  • IGBT Drive Negative Gate Supplies
  • PLC Systems
  • Networking
  • Industrial Power Supplies
  • Building Automation Systems
  • Instrumentation
  • Set-Top Boxes
  • Factory Automation Systems

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchutzartfMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
60312002114503SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-SMA PCB THT/THR/SMT None DC~18 GHz THT Ø 1.27 -65 °C up to +165 °C Jack Tray
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point -40 °C up to +125 °C 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT -40 °C up to +105 °C 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300411121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT -40 °C up to +105 °C 4 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads Status ProduktserieSchutzartfMontageartMittelkontaktBetriebstemperaturPins
(pcs)
ReihenGenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster