| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 28-42 V |
| IC-Revision | E1 |
This reference design demonstrates the finest range of color control of individual RGBW LED strings with > 16 bits of PWM resolution while supporting the PWM modulation frequencies as high as 30 and 50 kHz. This reference design demonstrates the finest range of individual RGBW LED strings color control and enables development of highly efficient DC-DC LED luminaires capable of wide color gamut generation with trillions of colors while at the same time being imperceptible to high-end cameras and video broadcast equipment.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012005056 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 15 pF | ±5% | 50 | 0402 | -55 °C up to +125 °C | 700 | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 885012207092 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | -55 °C up to +125 °C | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
![]() | 742792662 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | 0603 | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | 600 | – | – | SMT | – | – | – | – | SMT | 1000 | 1050 | 120 MHz | 830 | 0.3 | Breitband | ||
![]() | 744053150 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-TPC SMT-Speicherdrossel | – | – | – | 5828 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 5.8 | 5.8 | 2.8 | – | – | 15 | 1380 | 1.15 | 20 | SMT | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | 0.1 | – | ||
![]() | 744770147 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD Speicherdrossel | – | – | – | 1280 | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | 12 | 12 | 8 | – | – | 47 | – | – | 7.9 | SMT | 3.3 | 4.3 | 3 | 4.25 | Gestanzt | – | – | – | – | 0.064 | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
| 885012005056 | SPEC | ||
| 885012207092 | SPEC | ||
![]() | 742792662 | SPEC | |
![]() | 744053150 | SPEC | |
![]() | 744770147 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | Q (%) | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | L (µH) | IR (mA) | ISAT (A) | fres (MHz) | Montageart | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | IR,40K (A) | IRP,40K (A) | Version | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Muster |
|---|