IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments LM5022-Q1 | Demoboard PMP21783

60-W, Ultra-wide range power supply reference design

Details

TopologieAufwärtswandler
Eingangsspannung24-250 V
Ausgang 1150 V
IC-RevisionC

Beschreibung

This reference design provides a 12-Vdc, 5-Vdc, and 3.3-Vdc output from an ultra-wide range of both AC and DC inputs. A universal 85 to 265-Vac input can be applied to the input of the quasi-resonant flyback. For DC inputs ranging from 24 to 150-Vdc, a boost creates a 150-V bus voltage that is fed to the QR flyback. If the input is 150 to 250-Vdc, the boost does not switch to improve efficiency while still powering the flyback and other down stream converters.

Eigenschaften

  • Accepts a 24-V to 250-Vdc input or universal AC input
  • Flyback design achieves 85% efficiency across load
  • Buck converters can both achieve 92% efficiency
  • Single-sided assembly on the PCB

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
DrahttypeIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
744065220SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TPC SMT-Speicherdrossel 2 1.9 16 1.8 22 135 10 10 2.8 SMT
691214310002SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-TBL Series 2143 - 3.81 mm Horiz. Entry Modular 2 Käfigzugklemme PCB Ja Horizontal 24 to 16 (AWG) 0.2 to 1 (mm²) 3.81 Karton 10 7.62 THT
7448011305SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 4 1.3 5000 200 300 2100 Nanokristallin 14 7.5 16 THT
890324025017SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains100 nF X2 300 0.130 GΩ 15 Lose 275 18 6 12 Boxed THT
7447031SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-FI Funkentstördrossel 2 140 110 13.5 8.6 THT
74437529203221SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCF SMT-Hochstrominduktivität 2.8 8.15 4.1 5.3 Rund 220 40.1 MnZn 25 28 20.5 SMT
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktseriePins
(pcs)
AnwendungPCB/Kabel/PanelModularityTypWire SectionCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungISAT
(A)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
DrahttypeIR
(A)
L
(µH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster