Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 6-42 V |
Schaltfrequenz | 2000-2400 kHz |
Ausgang 1 | 5 V / 5 A |
Ausgang 2 | 3.3 V / 5 A |
The LM5140-Q1 High Density evaluation module helps designers to evaluate the operation andperformance of the LM5140-Q1 synchronous buck controller. The EVM operates over the input voltagerange of 3.8 V to 42 V. The EVM provides two independent outputs, a 3.3-V output with a maximum loadcurrent of 5 A, and a 5-V output with a maximum load current of 5 A. The device offers configurability andcan be setup to switch at 440 kHz or 2.2 MHz.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7447798360 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PDF SMT-Speicherdrossel | 3.6 | 12 | 8.6 | 5.95 | 46 | SMT | – | – | – | -40 °C bis zu +150 °C | – | – | – | – | – | 10.2 | – | ||
![]() | 875105344009 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | – | – | – | – | V-Chip SMT | 82 µF | 16 | 2000 | -55 °C bis zu +105 °C | 2200 | 35 | 400 | 8 | 6.3 | 5.8 | 15" Tape & Reel |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 7447798360 | SPEC | |
![]() | 875105344009 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Montageart | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | Betriebstemperatur | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | L (mm) | Verpackung | Muster |
---|