| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 11-28 V |
| Ausgang 1 | 5 V / 10 A |
| Ausgang 2 | 3.3 V / 10 A |
| IC-Revision | E3 |
The AM65x Evaluation Module provides a platform to quickly start evaluation of Sitara™ Arm® Cortex®-A53 AM65x Processors (AM6548, AM6546, AM6528, AM6527, AM6526) and accelerate development for HMI, networking, patient monitoring, and other industrial applications. It is a development platform based on the quad core Cortex-A53, dual Cortex-R5F processor that is integrated with ample connectivity such as PCIe, USB 3.0/2.0, Gigabit Ethernet, and more.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 971300151 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WA-SSTIE Steel Spacer Stud, metric, internal/external | 5 | 30 | M2.5 | M2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | Karton | |
![]() | 875105245014 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren | – | 7.7 | – | – | 270 µF | 10 | 2000 | 2690 | 20 | 300 | 8 | 6.3 | 15" Tape & Reel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 971300151 | SPEC | – |
![]() | 875105245014 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Schlüsselweite (mm) | L (mm) | Ti | To | C | VR (V (DC)) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | RESR (mΩ) | ILeak (µA) | DF (%) | Ø D (mm) | Verpackung | Muster |
|---|