IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (97)

Texas Instruments LM5141-Q1 | Demoboard LM5141QRGEVM

Wide-Input 2.2MHz Low-Iq Synchronous Buck Controller

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung5.5-42 V
Ausgang 15 V / 5 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The LM5141QRGEVM evaluation board provides a fully functional buck power supply, employing peak current mode control. The evaluation board provides a 5.0V @ 5A. The nonomal input voltage range is 8V-18V.

Eigenschaften

Qualified for Automotive ApplicationsAEC-Q100 Qualified With the Following Results:Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating TemperatureDevice HBM ESD Classification Level 2Device CDM ESD Classification Level C4B

VIN: 3.8 V to 65 V (70 V Absolute Maximum)Output: Fixed 3.3 V, 5 V, or Adjustable From1.5 V to 15 V with ±0.8% AccuracyFixed 2.2-MHz or 440-kHz Switching Frequency with ±5% AccuracyHigh-Side and Low-Side Gate Drive With Slew-Rate ControlOptional Frequency Shift by Varying an Analog Voltage or RT ResistorOptional Synchronization to an External ClockOptional Spread SpectrumShutdown Mode IQ: 10 µA TypicalLow Standby Mode IQ: 35 µA Typical75-mV Current Limit Threshold with ±0.9% AccuracyExternal Resistor or DCR Current SensingOutput Enable Logic InputHiccup Mode for Sustained OverloadPower-Good Indication OutputSelectable Diode Emulation or Forced Pulse-Width Modulation24-pin VQFN Package With Wettable Flanks

Typische Anwendungen

  • Infotainment Systems / Instrumentation Clusters / Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster
7447798180SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PDF SMT-Speicherdrossel 1.8 12.8 4.5 74 SMT -40 °C bis zu +150 °C 10.2 2 6.1 14.5
875105344009SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-PSLP Aluminium-Polymer-Kondensatoren V-Chip SMT82 µF 16 2000 -55 °C bis zu +105 °C 2200 35 400 8 6.3 5.8 15" Tape & Reel
60900213421SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm Multi-Jumper Jumper with Test Point 2.44 1 Jumper 3 Beutel Schwarz
61300211121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 5.08 2 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
61300311121SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD 2.54 mm THT Pin Header THT 7.62 3 Single Pin Header Gerade 3 Beutel
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieL
(µH)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
fres
(MHz)
MontageartCVR
(V (DC))
Endurance
(h)
BetriebstemperaturIRIPPLE
(mA)
RESR
(mΩ)
ILeak
(µA)
DF
(%)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Pins
(pcs)
ReihenH
(mm)
GenderTypIR
(A)
VerpackungFarbe Muster