IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments SN6505B | Demoboard TIDA-01606

10-kW, Bidirectional Three-Phase Three-Level (T-type) Inverter

Details

TopologieInverswandler
Eingangsspannung600-1000 V
Ausgang 1400 V / 18 A

Beschreibung

This reference design provides an overview on how to implement a bidirectional three-level, three-phase, SiC-based active front end (AFE) inverter and PFC stage. The design uses a switching frequency of 50kHz and a LCL output filter to reduce the size of the magnetics. A peak efficiency of 99% is achieved. The design shows how to implement a complete three phase AFE control in the DQ domain. The control andsoftware is validated on the actual hardware and on hardware in the loop (HIL) setup.

Eigenschaften

  • Rated nominal and maximum input voltage at 800-V and 1000-V DC, Max Power 10-kW/10-kVA at 400-V AC L-L 50 or 60 Hz
  • Compact output LCL filter with switching frequency of 50 kHz
  • < 2% output current THD at full load
  • Isolated driver ISO5852S with reinforced isolation for driving high-voltage SiC MOSFET and UCC5320S for driving middle Si IGBT
  • Isolated current sensing using AMC1301 for load current monitoring
  • TMS320F28379D control card for digital control with Trignometric Math Unit (TMU) to accelerate PLL computation, comparator sub-system for protection implementation and Control Law Accelerator (CLA) to offload the control loops to the co-processor.

Typische Anwendungen

  • String inverter, Central inverter, On-board (OBC) and wireless charger, DC charging (pile) station, Portable DC charger, Energy storage power conversion system (PCS)

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster
150060VS55040SPEC
6 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCD SMT Mono-color Chip LED Diffused 573 Hellgrün 575 60 2 AlInGaP 140 0603 -40 °C up to +85 °C 1.6 0.8 Tape and Reel 0.4
742792662SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.3 SMT 1000 1050 120 MHz 830 0.3 Breitband 600 186 0.8
74279228260SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead 0603 -55 °C up to +125 °C 1.6 0.8 0.3 SMT 26 39 515 MHz 6500 0.008 Hochstrom 6500 33 0.8
885012206040SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 nF ±10% 16 0603 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
885012206095SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 nF ±10% 50 0603 -55 °C up to +125 °C 35 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0.8
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-PHD Pin Header - Single -40 °C up to +105 °C1000 MΩ 10.16 Beutel THT 4 2.54 Single Stiftleiste Abgewinkelt 3000
750313638SPEC
8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PPTI Push-Pull Transformers 1209 -40 °C up to +125 °C 9.14 12.7 Tape and Reel 5 V (DC) 5 0.65 Verstärkt 300 - 620 10 1:1.3 340 5000 SMT 7.62
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060VS55040SPEC
742792662SPEC
74279228260SPEC
885012206040SPEC
885012206095SPEC
61300411021SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

750313638SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CVR
(V (DC))
BauformBetriebstemperaturDF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungVinVOut1
(V (DC))
IOut1
(A)
Isolierungstypfswitch
(kHz)
∫Udt
(Vµs)
NPRI : NSECL
(µH)
VT
(V (RMS))
MontageartPins
(pcs)
Raster
(mm)
ReihenGenderZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypIR
(mA)
Z @ 1 GHz
(Ω)
H
(mm)
Muster