Topologie | Sonstige Topologie |
This EVM provides switchable loading conditions through jumper connections to pull up resistors and bus capacitance which allows designers to easily test the performance of this device in their system.
Jumpers to enable higher bus-loading capacitanceJumpers to enable external pull-up resistorsSMA female connectors to provide cleaner connections to evaulation equipment
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60312002114503 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-SMA PCB THT/THR/SMT | None | DC~18 GHz | THT | Ø 1.27 | -65 °C up to +165 °C |
Artikel Nr. | Datenblatt | |
---|---|---|
![]() | 60312002114503 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Schutzart | f | Montageart | Mittelkontakt | Betriebstemperatur | Muster |
---|