IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments TPS2373-4 | Demoboard TPS2373-4EVM-758

TPS2373-4EVM-758 Evaluation Module

Details

TopologieEintaktflusswandler
Eingangsspannung40-57 V
Ausgang 15 V / 14 A
IC-RevisionA

Beschreibung

This user’s guide describes the TPS2373-4 evaluation module (TPS2373-4EVM-758). The TPS2373-4EVM-758 contains evaluation and reference circuitry for the TPS2373-4. The TPS2373-4 device is anIEEE 802.3bt-compliant, powered-device (PD) controller optimized for isolated converter topologies. TheTPS2373-4EVM-758 is designed for high-efficiency, 70-W, PD solutions

Eigenschaften

  • High-efficiency active clamp-forward converter
  • Class 8, 5-V, 14-A, 70-W, DC output

Typische Anwendungen

  • Security – wired IP cameras
  • Voice over internet protocol – IP telephones,Wireless LAN – wireless access points,IoT applications

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 1.6 0.8 0.7 Tape and Reel -40 °C up to +85 °C SMT
74279267SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 500 SMT 60 110 650 MHz 2000 0.3 Hochgeschwindigkeit 1 500 0.3 -55 °C up to +125 °C SMT
742792641SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CBF SMT-Ferrit 0603 1.6 0.8 0.8 0.3 1500 SMT 300 450 250 MHz 2000 0.15 Hochstrom 1 2000 0.15 -55 °C up to +125 °C SMT
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter 10 8.7 6.5 2000 SMT 970 0.035 Sektional 2 250 2000 0.035 80 1000 SMT 250 1500
744314490SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität 7050 7 6.9 4.8 14.5 56 8.3 2.2 6.5 Superflux SMT 0.01595 11.5 -40 °C up to +150 °C SMT 4.9
885012006057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 0603 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 50 -55 °C up to +125 °C
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 0603 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 16 -55 °C up to +125 °C
885012206071SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)100 nF ±10% 0603 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 25 -55 °C up to +125 °C
74404054102SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LQS SMT-Speicherdrossel 5040 5 5 4 200 0.24 6000 1.9 -40 °C up to +125 °C SMT 1000
7490220122SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-LAN LAN Übertrager 17.55 16 98.8 13.97 SMT 1:1 4PPoE (to 900 mA) 350 10/100/1000BASE-T 1 4PPoE (bis zu 1000 mA) Nein -40 °C up to +105 °C 1500 SMT 350
750343164SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE++ Power over Ethernet Plus Plus Transformer ER19/4.8/15 21.08 23.37 10.5 Tape and Reel Forward 40 - 57 V (DC) 5 14 12 4:4:1:1:5 -40 °C up to +125 °C 2250 SMT 153
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
150060YS75000SPEC
74279267SPEC
742792641SPEC
744272251SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

744314490SPEC
885012006057SPEC
885012206052SPEC
885012206071SPEC
74404054102SPEC
7490220122SPEC
750343164SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
CTol. CBauformQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIR
(mA)
ISAT
(A)
RDC
(mΩ)
fres
(MHz)
IRP,40K
(A)
ISAT,10%
(A)
ISAT,30%
(A)
MaterialVersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
Vaux
(V)
nZ @ 100 MHz
(Ω)
Zmax
(Ω)
Testbedingung ZmaxIR 2
(mA)
RDC max.
(Ω)
TypWicklungstypWicklungsanzahlL1
(µH)
IR 1
(mA)
RDC1 max.
(Ω)
VR
(V)
DatenratePortsPoEImproved CMRRBetriebstemperaturVT
(V (AC))
MontageartL
(µH)
LSmin.
(nH)
Muster