| Topologie | LAN / POE |
| Eingangsspannung | 37-57 V |
| Ausgang 1 | 15 V / 3.3 A |
| IC-Revision | A |
This reference design implements a Power over Ethernet (PoE) power device (PD) active-clamp forward converter with 15-V and 3.3-A output. A TPS23730 PD with integrated Pulse Width Modulator (PWM) controller provides the necessary functions to implement the PoE PD control and the PWM control for the active-clamp forward converter. This design uses Secondary-Side Regulation (SSR) with an optocoupler feedback.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | IR (mA) | ISAT (A) | LR (µH) | Pins (pcs) | Farbe | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | 26 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | 590 | Gelb | 595 | 120 | 2 | AlInGaP | 140 | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 742792641 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-CBF SMT-Ferrit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0603 | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | – | – | – | – | – | – | – | 1500 | – | – | – | – | – | 300 | 450 | 250 MHz | 2000 | 0.15 | Hochstrom | – | 1 | – | 2000 | 0.15 | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | SMT | – | – | ||
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-SL5 Stromkompensierter SMT Line Filter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8.7 | 6.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2000 | – | – | 4 | – | – | – | 970 | – | – | 0.035 | – | Sektional | 2 | 250 | 2000 | 0.035 | 80 | – | – | – | – | – | 1000 | SMT | 250 | 1500 | ||
![]() | 744325550 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1050 | – | – | – | 10.5 | 10.2 | 4.7 | – | – | 12 | 4.5 | 12 | 10.3 | 30 | Superflux | – | – | 4.3 | 2 | – | – | – | – | – | – | 0.01133 | – | – | 9.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +150 °C | – | SMT | 5.5 | – | ||
![]() | 74435573300 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-HCI SMT-Hochstrominduktivität | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1890 | – | – | – | 18.3 | 18.2 | 8.9 | – | – | 8.7 | 8 | 9 | 21.7 | 9.5 | MnZn | – | – | 26 | 2 | – | – | – | – | – | – | 23.44 | – | – | 20.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 33 | – | ||
![]() | 768775322 | SPEC | – | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PD2 HV SMT-Speicherdrossel (High Voltage) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7850 | – | – | – | 7 | 7.8 | 5 | – | – | – | – | – | – | 1.6 | – | 150 | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | SMT | 2200 | – | |
| 885012006060 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | 330 pF | ±5% | 0603 | 1000 | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 60900213421 | SPEC | – | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 2.44 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | 3000 | – | – | 1 | Schwarz | Jumper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |
![]() | 7490220122 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-LAN LAN Übertrager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17.55 | 16 | 98.8 | 13.97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | 4PPoE (to 900 mA) | – | – | 350 | – | – | – | 10/100/1000BASE-T | 1 | 4PPoE (bis zu 1000 mA) | Nein | -40 °C up to +105 °C | 1500 | SMT | 350 | – | ||
| 750320145 | SPEC | – | – | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | Forward Transformer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 150060YS75000 | SPEC | |
![]() | 742792641 | SPEC | |
![]() | 744272251 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744325550 | SPEC | |
![]() | 74435573300 | SPEC | |
![]() | 768775322 | SPEC | – |
| 885012006060 | SPEC | ||
![]() | 60900213421 | SPEC | – |
![]() | 7490220122 | SPEC | |
| 750320145 | SPEC | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | Bauform | Q (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | IRP,40K (A) | ISAT,10% (A) | ISAT,30% (A) | RDC (mΩ) | fres (MHz) | Material | IR (mA) | ISAT (A) | LR (µH) | Pins (pcs) | Farbe | Gender | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR 2 (mA) | RDC max. (Ω) | Typ | Wicklungstyp | Wicklungsanzahl | L1 (µH) | IR 1 (mA) | RDC1 max. (Ω) | VR (V) | Datenrate | Ports | PoE | Improved CMRR | Betriebstemperatur | VT (V (AC)) | Montageart | L (µH) | LSmin. (nH) | Muster |
|---|