| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | A |
BOOST-PSEMTHR-007 is the base board for the TPS23880 and TPS23881 PSE controllers. This board contains four 2-pair ports that can be used to send up to 30W/port for IEEE 802.3at applications and two 4-pair ports that can be used to send up to 90W/port for IEEE 802.3bt applications.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | xPxC | Schirmung | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 61300211121 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Pin Header - Single | 2 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 5.08 | – | – | – | Beutel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | 2.54 | – | Stiftleiste | Single | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 691236510002 | SPEC | – | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-TBL Serie 2365 - 5.08 mm Horiz. Entry w. Rising Cage Clamp | 2 | Käfigzugklemme | PCB | Ja | Horizontal | 12 to 30 (AWG) 3.31 to 0.0509 (mm²) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10.16 | – | – | – | Karton | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 450 | 5.08 | – | – | – | 20 | – | 12 to 30 (AWG) | – | – | – | – | – | -30 °C up to +120 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61300311821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 3 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 8.12 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | 2.54 | – | Buchsenleiste | Single | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61301011821 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Socket Header - Single | 10 | – | – | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 25.9 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | 2.54 | – | Buchsenleiste | Single | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 61201021621 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-BHD 2.54 mm Male | 10 | – | PCB | – | Gerade | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1000 MΩ | – | 20.36 | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 250 | 2.54 | Low Profile | Männlich | – | 20 | max. | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +105 °C | – | – | THT | – | |
![]() | 7499511611A | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-RJ45 LAN Übertrager | – | PoE+ HPLE | – | – | PoE+ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33.02 | 17 | 13.87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ja | – | – | – | – | THT | – | – | – | – | – | 1000BASE-T | PoE+ | 1 | Oben | Ja | 0 °C up to +70 °C | grün/orange-gelb | current & voltage | THT | Ja | ||
![]() | 150060BS75000 | SPEC | 27 Dateien Strahldaten
| Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 470 | Blau | 465 | 145 | 3.2 | InGaN | 140 | – | – | – | 0603 | – | – | – | – | 1.6 | 0.8 | 0.7 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
![]() | 150141GS73100 | SPEC | 6 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WL-SMTW SMT Mono-color TOP LED Waterclear | – | – | – | – | – | – | 525 | Grün | 515 | 1000 | 3.1 | InGaN | 120 | – | – | – | 3528 | – | – | – | – | 3.5 | 2.8 | 1.9 | – | Tape and Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | SMT | – | ||
| 885012206095 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | 600 | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012207022 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 µF | ±10% | 10 | 0805 | 600 | 5 | 0.5 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012107009 | SPEC | 9 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 10 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.7 µF | ±20% | 10 | 0805 | 600 | 10 | 0.02 GΩ | X5R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +85 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 615008138021 | SPEC | – | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-MJ Cat 3 Modular Jacks – THT | – | – | – | – | Vertikal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 500 MΩ | – | – | – | – | – | Tray | – | – | – | – | – | – | 8P8C | Kunststoff | Nein | CAT 3 | 1.5 | 120 | – | – | – | – | 20 | max. | – | – | – | 1x1 | – | – | -40 °C up to +85 °C | – | – | THT | – | |
| 885012207128 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 100 nF | ±10% | 100 | 0805 | 600 | 2.5 | 1 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
| 885012206114 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 nF | ±10% | 100 | 0603 | 600 | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | |||
![]() | 885342211007 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.2 nF | ±10% | 2000 | 1812 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 4.5 | 3.2 | 1.25 | 0.5 | 7" Tape & Reel | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | ||
![]() | 865080862008 | SPEC | 8 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WCAP-ASLI Aluminium-Elektrolytkondensatoren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 µF | ±20% | 100 | 12.5 x 14.0 | – | 10 | 2.12766 MΩ | – | 14 | 13 | – | – | 15" Tape & Reel | – | 2000 | 240 | 349 | 47 | 12.5 | – | – | – | – | – | – | – | SMT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -55 °C up to +105 °C | – | – | V-Chip SMT | – |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | Pins (pcs) | Anwendung | PCB/Kabel/Panel | Modularity | Typ | Wire Section | λDom typ. (nm) | Farbe | λPeak typ. (nm) | IV typ. (mcd) | VF typ. (V) | Chiptechnologie | 2θ50% typ. (°) | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Qmin. | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | Z (mΩ) | ILeak (µA) | Ø D (mm) | xPxC | Schirmung | EMI | Anwendungssystem | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Raster (mm) | Version | Gender | Reihen | Kontaktwiderstand (mΩ) | Tol. R | Stranded Wire Section (AWG) | Datenrate | PoE | Ports | Tab | Improved CMRR | Betriebstemperatur | LED | PHY-Chipmodus | Montageart | Shield Tabs | Muster |
|---|