| Topologie | Abwärtswandler |
| Eingangsspannung | 8-14 V |
| Schaltfrequenz | 3600-11000 kHz |
| Ausgang 1 | 1.2 V / 10 A |
| IC-Revision | 00 |
The TPS54A20 is a two-phase, synchronous seriescapacitor buck converter designed for small size, lowvoltage applications from a 12-V input rail. Thistopology uniquely merges a switched capacitor circuitwith a two phase buck converter. Advantages includeautomatic current balancing between the inductors,lower switching losses which enable high frequency(HF) operation, and voltage step-down through theseries capacitor. Small, low profile inductors usedwith the TPS54A20 significantly reduce total solutionarea and height. An adaptive on-time controlarchitecture provides fast transient response andaccurate voltage regulation at up to 10-MHz operatingfrequency. Fixed frequency operation during steadystate is maintained through the use of a phase lockloop (PLL) to lock switching signals to a referenceoscillator.
Two-phase, Synchronous Series Capacitor BuckConverter
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 0.25 | 9.05 | 8.5 | 15.65 | 31 | 150 | 9.05 | 15.65 | 26 | – | SMT | ||
![]() | 744383560033 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MAPI SMT-Speicherdrossel | 0.33 | 9.6 | – | – | 7.2 | 115 | 14.95 | 16.7 | 6 | 80 | SMT |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74479290125 | SPEC Anstehende PCNAufgrund einer anstehenden PCN wird in Kürze eine Änderung am Bauteil durchgeführt. Anbei finden Sie die entsprechende PCN. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. | |
![]() | 744383560033 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | IR (A) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | IRP,40K (A) | ISAT,30% (A) | RDC typ. (mΩ) | VOP (V) | Montageart | Muster |
|---|