Topologie | Abwärtswandler |
Eingangsspannung | 5 V |
Ausgang 1 | 1.1 V |
IC-Revision | E1 |
The point-of-load power-tree on video surveillance systems is optimized with this reference design. This reference design has a high performance on key parameters such as output voltage accuracy, voltage ripple, and thermal dissipation. This high performance is possible with a small board area and low BOM cost. This design operates from a 5-V supply commonly found in video doorbells, IP network cameras, and wireless cameras.
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74479275210 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-PMCI Power Molded Chip Induktivität | 1 | 1.55 | 3.45 | 75 | 120 | – | – | – | 3.3 | – | 1 | – | ||
![]() | 74279220601 | SPEC | 10 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WE-MPSB EMI Multilayer Power Suppression Bead | – | – | – | 80 | – | 600 | 551 | 108 MHz | 2.1 | 103 | 0.9 | Hochstrom |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
![]() | 74479275210 | SPEC | |
![]() | 74279220601 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Produktserie | L (µH) | ISAT1 (A) | ISAT2 (A) | RDC max. (mΩ) | fres (MHz) | Z @ 100 MHz (Ω) | Zmax (Ω) | Testbedingung Zmax | IR (A) | Z @ 1 GHz (Ω) | H (mm) | Typ | Muster |
---|