IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC256302 | Demoboard PMP40379

500-W, single stage LLC power supply reference design for audio amplifier

Details

TopologieLLC Resonanzwandler
Eingangsspannung200-240 V
Ausgang 1-42 V / 12 A
Ausgang 242 V / 12 A

Beschreibung

This single-stage LLC converter reference design illustrates how to convert AC input voltage (100-120 Vac and 200-240 Vac) to isolated ±42-V DC output with the UCC256302 resonant controller. The design has a regulated ±42-V output that can handle up to 6 A of continuous output current and 12 A of peak current for 100 ms.

Eigenschaften

  • 100–120-Vac or 200–240-Vac input range operation without front-end PFC
  • Provides ±42-V at 6-A continuous/12-A peak output current for audio amplifier
  • More than 95% peak efficiency and less than 500-mW standby power consumption at 230-Vac

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
890324025039CSSPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-FTX2 Folienkondensatoren Across the mains470 nF X2 220 0.121.28 GΩ 15 Karton 275 18 8 14 Boxed THT
7448051012SPEC
11 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMBNC Stromkompensierte Netzdrossel Nanokristallin 10 12 15 300 2100 Nanokristallin 34 23 34 THT
750343844SPEC
Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. LLC Transformer
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
890324025039CSSPEC
7448051012SPEC
750343844SPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieAnwendungCSicherheitsklassedV/dt
(V/µs)
DF @ 1 kHz
(%)
RISORaster
(mm)
VerpackungIR
(A)
L
(mH)
RDC max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster