IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (104)

Texas Instruments UCC27517 | Demoboard TIDM-02010

Dual motor control with digital interleaved PFC for HVAC reference design

Details

TopologieLeistungsfaktor-Korrektur
Eingangsspannung165-265 V
Ausgang 1385 V / 5 A
IC-Revision31

Beschreibung

The TIDM-02010 reference design is a 1.5-kW dual motor drive and PFC control reference design for varaible frequency air conditioner outdoor unit controller in HVAC applications, which illustrates a method to implement sensorless 3-phase PMSM vector control for compressor and fan motor drive, and digital interleaved boost PFC for meeting new efficiency standards with a single C2000™ microcontroller. The hardware and software available with this reference design are tested and ready-to-use to help accelerate development time to market. The reference design includes hardware design files and software codes.

Eigenschaften

  • Wide operating voltage input range: 165 V to 265 VAC, 50/60 Hz
  • Sensorless-FOC for compressor and fan motors plus digital interleaved PFC boost converter control using a single C2000 controller
  • Up to 1.5-kW inverter stage, 6-kHz switching frequency, torque compensation and automatic field weakening control for compressor PMSM
  • Up to 150-W inverter stage, 18-kHz switching frequency for fan PMSM, stall detection with auto recovery, flying start and over current protections
  • Up to 1.5-kW power output, 72-kHz switching frequency, digital control interleaved boost PFC with power factor >0.95 and <5% THD from medium to full load over entire operating voltage range, robust adjustable voltage output with voltage and current fault protection

Typische Anwendungen

  • Air conditioner outdoor unit , compressor, Heat pump water heaters & heating systems, Refrigerator & freezer

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
Vin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster
150060BS75000SPEC
27 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 470 Blau 465 145 3.2 InGaN 140 0603 Tape and Reel 1.6 0.8 0.7 SMT
150060GS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 525 Grün 515 430 3.2 InGaN 140 0603 Tape and Reel 1.6 0.8 0.7 SMT
150060YS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 590 Gelb 595 120 2 AlInGaP 140 0603 Tape and Reel 1.6 0.8 0.7 SMT
150060RS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 625 Rot 630 250 2 AlInGaP 140 0603 Tape and Reel 1.6 0.8 0.7 SMT
150060SS75000SPEC
26 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear 630 Superrot 645 60 1.9 AlInGaP 140 0603 Tape and Reel 1.6 0.8 0.7 SMT
744831010205SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-CMB HV Stromkompensierte Netzdrossel 1 20.5 5.5 XXL 20.5 1 5.5 760 3000 MnZn 46.5 28 44.5 THT
61900811121SPEC
7 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WR-WTB 2.54 mm Male Header 3 8 2.54 Männlich Vertikal 250 PCB 20 max. Beutel 20.32 THT
750343810SPEC
4 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Inductor 0.34 24 Toroid Tray 67.5 67.5 39.88 THT
750318383SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-OLTI Offline Flyback Transformers 0.68 1.4 85 - 265 V (AC) 12 0.3 7 2 -15 0.3 15 66 29.33:1:1.67:3:3 EFD20 3750 21.5 29 12.45 THT
760800202SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-TORPFC Toroidal PFC Chokes 0.389 11.5 19 50 85 - 700 T50 1000 45
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieλDom typ.
(nm)
FarbeλPeak typ.
(nm)
IV typ.
(mcd)
VF typ.
(V)
Chiptechnologie50% typ.
(°)
L
(mH)
IR
(A)
ISAT
(A)
RDC max.
(mΩ)
Vin
(V)
VOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
Vaux
(V)
fswitch
(kHz)
NPRI : NSEC : NAUXBauformPins
(pcs)
Raster
(mm)
GenderTypArbeitsspannung
(V (AC))
PCB/Kabel/PanelKontaktwiderstand
(mΩ)
Tol. RVerpackungIR 1
(A)
L1
(mH)
RDC1 max.
(mΩ)
VR
(V (AC))
VT
(V (AC))
MaterialL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Montageart Muster